Terheléscsökkenés: hasznos információk

This article has been translated automatically. See the original version.

A függvény leírása
A terheléscsökkentés egy opcionális funkció, amely integrált a kibocsátásba, lehetővé teszi a hibák kezelését olyan létesítményekben, amelyek megújuló és helyi energiaforrások által termelt energiával működhetnek, különösen az áramellátás hiánya esetén, például a MV feszültség oldalán keletkező hiba miatt.

A Terhelés Megszakítása akár tizenöt terhelést is ellenőriz valós időben.
Ha egy naprendszert konfigurálnak, egy algoritmus kiszámítja a rendszer közelítő értékét, amikor a terhelések szétkapcsolódnak. A szabályozás szerint a hálózattól való leválasztás esetén a fotovoltaikus rendszert is le kell kapcsolni.
A terheléscsökkenés magában foglalhatja bármely algoritmusban jelen lévő ATS erejét is.
 

A funkció változatai
Ez a funkció két változatban érhető el:

  • Alapvető terheléscsökkentés
  • Adaptív terheléscsökkentés: kezeli a fotovoltaikus rendszer és/vagy generátorral működő ATS jelenlétét is
 

Terheléscsökkentés az Ekip Connect-ben
Az Ekip Connect-től a következő műveletek elvégezhetők:

  • Gyorsan konfigurálhatod a funkciót és a terhelést
  • opcionális elemeket, például naprendszert és ATS-t konfigurálni
  • figyelje a terhelések állapotát és a mért értékeket
 

Követelmények

Hozzáférés a funkcióhoz
Alapvető terheléscsökkentés: korlátlan
Adaptív terheléscsökkentés: korlátlan Az eszköz átviteléhez szükséges az Adaptív Terhelés Levonás csomag, amely megvásárolható és aktiválható a Marketplace-en.
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciót
  • Külső egység a megszakítókhoz (pl. Ekip Up)
  • Megszakítók
Eszköz állapotaBármelyik beállításhoz és a konfiguráció mentéséhez.
Csatlakoztatva és kommunikálva a konfigurációt az eszközre továbbítani és a funkciót figyelni.
Megjegyzés: az átvitel során ajánlott, hogy a megszakító és a terhelést irányító kontaktorokat a megszakítók után nyílt állapotban tartsuk.
Az eszközzel való kapcsolat típusaBármely
>> További részletekért a támogatott eszközökről és az egyes követelményekről kérjük, tekintse meg az itten elérhető 9AKK108467A9238 dokumentumot.