Kiadási jegyzetek

This article has been translated automatically. See the original version.

A legfrissebb verzió letöltése itt: Ekip Connect


3.5.5.0 - 2026 . március 11.

 
Hibajavítások
  • Javítsd ki a kisebb hibákat

 

3.5.4.0 - 2026. március 10.

 

Új funkciók
  • A Sace Emax 3 képességeinek bővítése a következő lehetőségek bevezetésével:
    • LSIG teszt*
    • Test Area Pro*
    • Datalogger Pro*
  • Új eszköz MS572 integrációja és konfigurálása
  • Új eszköz M4M 32 integrációja és konfigurációja

     

*Funkció elérhető Sace Emax 3-hoz az Ekip Aware trip unit v04.18.19 minimális firmware verziójával.

 

Visszajelzési kérések

  • A maximális tesztidő időtartamát 100 másodpercről 10 percre hosszabbította.
  • Lehetőséget adtak arra, hogy több tesztjelentést is össze lehet csoportosítani egy sigle PDF fájlba.

 

Hibajavítások
  • Javítsd ki a kisebb hibákat

 

3.5.3.0 – 2025. december 17.
 
Hibajavítások
  • Javítottam egy összeomlást, ami a What's New page webvezérléshez kapcsolódik
  • Javítottam egy összeomlást, ami a Mi új beállítások írásához kapcsolódik

3.5.2.0 - 2025. november 27.
 
Új funkciók
  • A Sace Emax 3 képességeinek bővítése a következő lehetőségek bevezetésével:
    • Egyedi logikai sablonok:
      • Fő - Generátor zárt átmenet
      • Fő - Generátor Nyílt Átmenet
    • Com Link Configurator a Networking toolban
    • Network Analyzer
  • Mi új, az oldal, amely rövid leírást ad a legújabb funkciókról.

 

Visszajelzési kérések

  • Állítsd vissza a három pontos menüt az eszközökön

 

Hibajavítások
  • A helyesen megjelenített modul helyreállítása
  • Javítottam a DIANA problémát az érvénytelen zip fájlnál
  • Fix kikapcsolási idő az S védelemhez XT2H, XT4 és XT5 esetén

3.5.1.0 [Patch] - 2025. október 21.

 

Javítások
  • Javítottam egy problémát, ami a DIP relé Scanning-t érintette

3.5.0.0 – 2025 . szeptember 17.

 
Új funkciók
  • Új eszköz SACE Emax 3 integrációja és konfigurálása:
    • Előre konfigurált USB-C kapcsolat
    • Állapot-alapú karbantartás
    • A premise prediktív karbantartás
    • Hálózati eszköz a Modbus TCP Radial és Modbus TCP Daisy Chain kapcsolatok konfigurálásához eszközök között
    • Ekip Arc-Flash 6F modul konfiguráció
    • Érzék kiegészítők konfigurációja
    • Új Marketplace csomagok
  • Egyedi logikai eszköz PLC logika létrehozásához és integrációjához
  • Lehetőség a probléma jelentésére az eszköz beállításaival együtt közvetlenül az ABB támogatási csapatnak jelentse

     

Fejlesztések
  • Dashboard egy vizuális százalékos grafikont vezetett be az Mérőszámok oldalon, hogy könnyebb adatértelmezést biztosítson

  • Átterveztem az Eszközök nézetet csoportokban, tiszta címkékkel

  • Áttervezett tesztterület eszköz

  • Szerepkérés, hozzáadva az Eszközcsaládok leírása


3.4.9.0 – 2025 . május 14.

 
Hibajavítások
  • Javítsd ki a kisebb hibákat

3.4.8.0 - 2025 . május 5.

 
Új funkciók
  • Új és gyorsabb hitelesítési folyamat Oauth2
  • Új Visszajelzés űrlap a felhasználói javaslatok gyűjtésére
  • Új Ethernet szkennelési ablak, amely IP-címeket is felsorol, nem elérhető
  • Új letöltési napló funkció az Opciók menüben

     

Fejlesztések
  • Javítsd a szekciós lejárt ellenőrzéseket
  • Dedikált link hozzáadva a szerepek tisztázásához a Szerepkérés űrlapon
  • További közvetlen tooltip linkeket adtam az Eszközökben
  • Kifejezettebb figyelmeztetések került az internetkapcsolat elérhetőségére és bejelentkezési ellenőrzésekre vonatkozóan
  • Távolítsa el a Nyomtatás gombot a Jelentésekből
  • Frissített dokumentáció
  • Javított Send Frame TCP kommunikáció  [Csak belső kutatás és fejlesztés]

     

Hibajavítások
  • Kezelt sérült telepítés kivétel
  • Rögzített eseménynapló láthatóság a TruOne és TruControl számára
  • Rögzített láthatóság az Ekip Com Hub felhő- és üzemi részlegeinél [Csak belső kutatás és fejlesztés]
  • Menedzselt Helyreállítás modul kivétel  [Csak belső kutatás és fejlesztés esetén]

3.4.7.0 - 2025 . február 18.

 
Új funkciók
  • Új értesítési terület egy dedikált kézikönyv oldallal a frissítésekhez
  • Új egyedi paraméter az Automatikus Frissítések indításának engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához a Letöltés szekcióban
  • Add hozzá a Drag & Drop funkciót a fájlok feltöltéséhez
  • Új Send Frame eszköz, amely Modbus fő szimulátorként működik a Modbus protokoll kommunikációjának tesztelésére és szimulálására valós eszközökkel [csak belső kutatás-fejlesztés]
  • Új OR-LOGIC varázsló az Interface Protection Systemben (IPS) [csak belső felhasználónak]
 

Fejlesztések

  • Javított CPU menedzsment és memóriahasználat
  • Improved Cybersecurity
  • Javítsuk a szerepkérés stabilitását és hozzáadjuk a figyelmeztető támogatási szöveget
  • Javítsa az alkalmazás- és firmware-letöltési menedzsmentet
  • FTDI könyvtár frissítése
  • Hozzáadj dedikált TruOne Switch adat varázslót megfelelő figyelmeztető üzenettel a nyitáshoz
  • Újragondoljuk az About oldalt egy új szekcióval, és gazdagítsd a Cybersecurity irányelveket
  • Lehetőség a CB sorozatszám megváltoztatására is "Belső Felhasználó" esetén az Emax2 M4 esetében [csak belső felhasználónak]
 

Javítások

  • Javítsd meg a CB Data művelet nem működését az Emax2 M4-nél
  • Fix M4M jelentése a generálás
  • Kipróbálási előzmény problémát javítsunk az Ekip MLRIU készüléknél

3.4.6.0 - 2024. november 4.

 
Fejlesztések
  • A gyári tesztjelentés hatalmas letöltése
  • Minden gyári tesztjelentés keresésének előzményének hozzáadása

3.4.5.0 - 2024. szeptember 27.

 
Új funkciók
  • A néma frissítések kezelése
  • Hozzáadtam a kiadási jegyzeteket és a támogatási oldalakat az opciók menüjében
  • Frissített súgói dokumentáció
 

Fejlesztések

  • Területi teszt, menedzselés Un=0
  • Kezeltem a 2I-RELT kivételt
  • Frissített Ekip Com Hub dokumentáció
  • Javított offline üzenetek
  • Követési fejlesztések
  • Helyi LICENCEKET és ÉRTESÍTÉS fájlt adtunk hozzá a harmadik féltől származó alkatrészek előrehaladó információihoz.
 

Javítások

  • Javítsd meg a kivételt a DOC fájlok betöltése közben
  • MDGF küszöbérték-fix
  • Adatlogger, a 60 Hz-es frekvencia skálázási tényezőjét kezelte
  • Figyelmeztetések/riasztások, javították a GT Ext Sensor változó láthatóságát
  • Jelentés, javítsd ki az Eseménynapló láthatóságát a régi pdf megnyitásakor

3.4.4.0 - 2024  . április 18.

Új funkciók
  • Több jelentés és tesztterület jelentés letöltése
  • Javításfrissítések kezelése
  • Export Reports adatai .csv kiterjesztésben
  • Frissített dokumentáció
 

Fejlesztések

  • Firmware/Rendszerfrissítés:
    • csökkentett kockázat a FW frissítés közben a HW eszközökön az akkumulátor állapotkezelésének ellenőrzésével
    • megakadályozta a több alkalmazási ülést a frissítés alatt
    • Javítva a beállítások visszaállítási feladatát
  • Az Ekip Multiméter rendszerfrissítésének kezelése
  • Értesítések fejlesztései
  • Send Frame hosszú üzenetkezelés
  • Javított láthatóság a bejelentkezési ülés lejárásához
  • Adatvédelmi megjegyzések frissítése
  • Követési fejlesztések
 

Javítások

  • Dataviewer előre kiválasztott digitális események javítása
  • TruONE/TruControl sorozatszám-javítás
  • Területi teszt:
    • Ugyanaz az iteratív végrehajtás javítása
    • Javítsd meg a kivételt tesztjelentés letöltése közben érvénytelen karakterekkel
    • Adjon hozzá információkat az MDGF utazáshoz
  • Role Manager jogosultságok javítása