Leírás
Az LSIG az a teszt, amely igazolja az LSIG védelmek* kikapcsolási aktivitását. A tesztet a kiválasztott védelem beavatkozási görbéi közötti metszéspontok számításának folyamatában végzik. Az eszköz minden szintű szerepkör számára ingyenesen használható. A védőcsempék engedélyezése a jelenlegi védelmi helyzettől függ. Ha az eszközben nincs semmilyen védelem (L, S, I, G), akkor a megfelelő védelem szürkén jelenik meg, és nem választhat tesztelésre.
*Hosszú távú túláram-védelem, rövid idejű rövidzárlat-védelem, azonnali áramvédelem, földhiba elleni védelem
Eszköz áttekintése
| ALKATRÉSZLEÍRÁS | |
|---|---|
| A | Jelölt négyzet terület a több védelmi választás kezelésére |
| B | Védelmi teszt kiválasztása és eredményterülete |
| C | Start / Stop gomb terület a teszt végrehajtásának kezelésére |
További részletek a teszt szekcióhoz kapcsolódó Védelem fülhöz:
| Részleírás | |
|---|---|
| A | Pipálás négyzetet a tesztelésre szolgáló védelem kiválasztásához |
| B | Védelmi azonosító |
| C | Az ikon, amely az adott védelem, siker vagy siker teszt eredményét mutatja |
| D | A specifikus védelem tesztjének eredménye |
| E | Az utazási idővel kapcsolatos információk az adott védelem miatt. Min a várható minimális időt, a tényleges az utazási időt, Max pedig a várható maximális időt másodpercekben. |
Az LSIG teszt lefuttatásának lépései:
A teszt befejezése után (az egyes védelmi eredményeket az ikonokból lehet megnézni), az eszköz arra kéri a felhasználót, hogy hozzon létre jelentést. Ha a felhasználó beleegyezik, a jelentés automatikusan generálódik és megnyitja. Továbbá a generált jelentés elérhető lesz a "Tesztelőzmények" szekcióban , még akkor is, ha a felhasználónak nincs csatlakoztatott eszköze.
A generált jelentés minden tesztelt védelemhez tartozó eredményoldalakat tartalmaz, valamint egy dedikált oldalt, amely minden védelem eredményeit egy konzultálható táblázatban jeleníti meg.