Firmware frissítés

This article has been translated automatically. See the original version.

A függvény leírásaA Firmware Update eszköz lehetővé teszi, hogy bizonyos eszközöket az alábbiakban leírt módon frissítsenek.

fwupdateedit

RészLeírás
A
Firmware frissítés, hogy egyszerre csak egyetlen modult frissítsek kézzel is. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy helyben válassza ki a Firmware fájlt.
B
Rendszerfrissítés, amely egyszerre több modult egyszerűsített és irányított eljárással frissít . A Firware fájlok letölthetők innen az alkalmazásban.
CRecover update segítségével manuálisan visszanyerheted a sérült modult. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy helyben válassza ki a Firmware fájlt.
 

Követelmények

Hozzáférés a funkcióhoz
Szerephasználó vagy bizonyos eszközöknél csak Digitális Felhasználó és magasabb pozíciók
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciótMegszakítók, modulok, energiamérő, kapcsolók és biztosítékfogaskerekek
Eszköz állapotaKapcsolódás és kommunikáció
Az eszközzel való kapcsolat típusaKommunikáció soros hálózaton keresztül (Modbus RS485) és Etherneten (Modbus TCP) keresztül

>> További részletekért a támogatott eszközökről és az egyes követelményekről kérjük, tekintse meg az itt elérhető 9AKK108467A9238 dokumentumot.

 
Firmware frissítés biztonsága

Az eszközök firmware-frissítései kritikus fontosságúak a biztonság és stabilitás szempontjából. Minden firmware-frissítésnél kövesse ezeket a biztonsági eljárásokat.

Szerep-alapú frissítési hozzáférés

A firmware-frissítéseket a felhasználói szerep korlátozza a biztonság érdekében: csak azok a felhasználók, akik megfelelő MyABB szerepkörrel rendelkeznek (digitális felhasználó vagy magasabb), kezdeményezhetik a firmware frissítéseket.

Frissítés előtti biztonsági ellenőrzések

Firmware frissítése előtt végezze el ezeket a biztonsági ellenőrzéseket:

1. Ellenőrizd az eszköz kapcsolódását

   ☐ Az eszköz csatlakoztatott és kommunikál

   ☐ Hálózati út az eszközhöz stabil

   ☐ Nincsenek kommunikációs időkorlátok vagy hibák

   ☐ Az eszköz biztonságos üzemmódban van (nincs terhelés alatt)

2. Ellenőrizd a frissítési forrást

   ☐ Firmware csak hivatalos library.abb.com letöltése

   ☐ Firmware fájl integritása ellenőrizve (MD5/SHA256 ellenőrzőösszeg, ha elérhető)

   ☐ A fájl frissítése mérete megfelel a dokumentált specifikációnak

   ☐ Frissítés időbélyegje egyezik a megjelenési jegyzetekkel

3. Környezetellenőrzés

   ☐ Ekip Connect alkalmazás nem fut más munkaállomásokon

   ☐ Az eszköz hálózati tűzfala, amely engedélyezi a 69-es portot/UDP-t (TFTP)

   ☐ Nincs versengő eszköz-hozzáférés más eszközökből

   ☐ Elegendő lemezhely a munkaállomáson fájlok frissítéséhez

Digitális aláírásellenőrzés

Minden firmware csomag digitálisan aláírt:

  • Az ABB kódaláíró szolgáltatás tanúsítványa hitelesíti az autentiust
  • Digitális aláírást ellenőriznek minden telepítés előtt
  • A manipulált vagy aláíratlan firmware automatikusan elutasítva
  • Aláírási ellenőrzési hiba naplózva, és megakadályozza a frissítést

Frissítési eljárás alatt

1. Ne szakítsd meg a frissítési folyamatot

2. Tartsd az eszközt árammal és csatlakoztatva a frissítés alatt

3. Figyeld a frissítés haladását az Ekip Connect interfészben

4. Ne végezzen más műveleteket frissítés közben

5. A hálózati kapcsolatnak stabilnak kell maradnia

Frissítés hiba helyreállítása

Ha a firmware frissítés meghibásodik:

1. Ellenőrizd az eszköz állapotát (lehet, hogy helyreállítási módban van)

2. Nézd át az Ekip Connect hibanaplóját hiba miatt

3. Próbáld meg a helyreállítást a "Frissítés helyreállítása" opcióval, ha elérhető

4. Vegye fel a kapcsolatot az ABB támogatással, ha a helyreállítás sikertelenül működik

5. Ne kapcsold be a készüléket a helyreállítás közben (ha lehetséges)

Frissítés utáni ellenőrzés

Sikeres firmware-frissítés után:

1. Ellenőrizd, hogy az eszköz reagál a kommunikációra

2. Erősítsék meg, hogy a firmware verzió megfelel a tervezett kiadásnak

3. Teszteljék az alapvető eszközök működését

4. Nézze át az eszköz eseménynaplóját hibák után

5. Ellenőrizd az összes konfigurált paramétert, hogy még mindig érintetlen

 

Referencia dokumentációTovábbi információért kérjük, tekintse meg az itt elérhető M4M - Desktop szoftver 1.2.pdf dokumentumot.