Bevezetés

This article has been translated automatically. See the original version.

Előszó

Az Ekip Connect egyszerre több eszközhöz is tud csatlakozni, de egyszerre csak egy eszközzel kommunikál.
 

Elérhető vizsgálatok

 

Kapcsolat típusa
Leírásieljárás
T&PUSB flash meghajtón keresztül szkennelj az Ekip T&P vagy Ekip programozó konverterrel.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning ABB kulcson keresztül
USB-CUSB-C kábellel szkennelés 
SorozatOlyan szkennelés, amely soros hálózaton keresztül csatlakoztatott eszközöket keresi.Soros buszkennelés
EthernetOlyan szkennelés, amely Ethernet hálózaton keresztül csatlakoztatott eszközöket keres. Minden eszközt egy IP-cím alapján ismernek fel.Ethernet hálózati szkennelés
Kézikönyv
Szkennelés manuális paramétermeghatározással és Modbus csatlakozási módszerrel.
Különösen hasznos olyan eszközök esetében, amelyekkel nincs SlaveID (azonosító az eszközök közötti kommunikációra ABB S.p.A.)
Szkennelés">Kézikönyv Scanning
Megjegyzés: a szoftver első használatakor ajánlott USB-n keresztül (Ekip T&P vagy Ekip programozás) kapcsolatot használni.
Megjegyzés: az eszközök BLE-n (Bluetooth Low Energy) keresztül csatlakoztathatók az EPiC alkalmazáson keresztül. További információért kérjük, tekintse meg az itt elérhető alkalmazás dokumentációját.
 

Eszközinformációk a Scanning oldalon

Az Eszközök megtalált szakaszban felsorolják azokat az eszközöket, amelyeket a Scanning után találtak. Az egyes eszközökre vonatkozóan az alábbi információk találhatók:
deviceinformationscanning
Részleírás
Egy
Eszköz állapota:
  • found but connection not yet established icon: megtalálták, de a kapcsolat még nem volt kiderült
  • connected icon/connected icon (alternatíván): csatlakoztatva és normálisan működve
  • active alarms icon/active alarms icon(alternatíván): összekapcsolt, de aktív riasztóval
  • error icon :Elválasztott
 
Megjegyzés: egy lecsatlakoztatott eszköz látható marad a következő vizsgálatig vagy az Ekip Connect újraindításáig.
B
Eszközcsaládazonosító, címke név és sorozatszám
 
Megjegyzés: a Tag név paraméter szerkeszthető Classic nézetben > Egység konfigurációban
CIP-cím és/vagy port, amelyet a csatlakozáshoz használnak, valamint annak konfigurációja
D
  • CSATLAKOZTATVA: eszköz csatlakoztatva és kommunikál
  • SELECT: gomb, amely lehetővé teszi a kommunikációt a kiválasztott eszközzel
 
Megjegyzés: Az Ekip Connect egyszerre csak egy eszközt tud konfigurálni és figyelni. A kiválasztott eszközzel való kommunikáció engedélyezése gátolja a korábban engedélyezett eszközzel való kommunikációt.