Kapcsolódási módok

This article has been translated automatically. See the original version.

Lehetséges kapcsolatok az eszköz és az Ekip Connect között


Lehetséges az Ekip Connect csatlakoztatása egy eszközhöz a következő módon:

  • USB-n keresztül történő kapcsolatok (Ekip Test & Programming és Ekip Programming)
  • Kapcsolatok soros hálózaton keresztül (Modbus RS485)
  • Ethernet hálózaton keresztül történő kapcsolatok (Modbus TCP, Ekip Link)
FONTOS: USB-n keresztül csatlakoztatva más kiegészítők használata károsíthatja az eszközt.
 

Kapcsolat Ekip T&P és Ekip programozás révén

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Ez az architektúra Ekip T&P és Ekip programozó konverterek segítségével való csatlakozásra szolgál. A tesztfunkciókhoz Ekip T&P-n keresztül kell csatlakoztatni. A konvertert az egyik oldalon a számítógép USB portjához, a másik oldalon pedig az eszköz elülső csatlakozójához csatlakoztatjuk.
FONTOS: csak a konverterrel ellátott kábeleket használd az eszközhöz való csatlakozáshoz. Ne használj más kábeleket, mint amiket a biztosítottak.
 

Kapcsolódás soros vonalon keresztül

Connection via serial line
Használj rendszerkommunikációs modulokat (pl.: PR122/P PR120/D-M modulral) vagy integrált rendszereket (pl.: PR223EF).
Soros vonalátalakítóra van szükség, hogy az RS485 vonalat (eszközoldali) átalakítsd a számítógépen elérhető vonalra (pl. RS232, USB, Ethernet). A kommunikációs protokoll a Modbus RTU.
Csatlakozás a rendszer buszhoz szükséges. A rendszer buszhoz való csatlakozást a W1 és W2 jelzi az eszközök áramköri rajzán.
A hálózati konfigurációval kapcsolatos részletekért kérjük, tekintse meg a "Kommunikáció buszon keresztül az ABB megszakítóival" dokumentumban, amely itt érhető el.
 

Etherneten keresztül történő kapcsolat

Connection via Ethernet
FONTOS: ahhoz, hogy csatlakozzon az eszközhöz, az Ekip Connect-nek ugyanahhoz az Ethernet hálózathoz kell csatlakoznia, amelyhez az eszköz is csatlakozik.
Megszakítók esetén a megfelelő hálózati protokollhoz az Ekip Com kommunikációs modult használjuk (pl. Ekip Com Modbus TCP/IP és Ekip Com Ethernet/IP).
>> A hálózati konfigurációval kapcsolatos részletekért kérjük, tekintse meg a "Kommunikáció buszon keresztül az ABB megszakítóival" dokumentumban, amely itt érhető el.
Más Ethernet porttal ellátott eszközök esetén közvetlenül az Ethernet kábelt csatlakoztatják az eszközhöz.