Megjegyzés: az Ethernet modullal (Ekip Com modbus TCP) való kommunikáció csak akkor lehetséges, ha a "Local bus" paraméter engedélyezve. Kérjük, tekintse meg az eszköz kézikönyvét a használati útmutatóért a kikapcsolásról.
Hogyan kezdjük el a Scanning Etherneten keresztül
Az alábbiakban leírjuk az Ethernet hálózaton keresztül összekapcsolt eszközök keresésének eljárását, amelyhez Scanning szüksége van.
A Scanning oldalon az Eszközök kapcsolata alatt Ethernet hálózati paraméterek konfigurálásához kattintson a hálózat melletti Konfigurálásra.
Állítsd be a paramétereket, és kattints az OK gombra.
Kattints a Scanning menüpontra a hálózat mellett: az Ekip Connect elindítja a szkennelést.
Megjegyzés: amíg a Scanning folyamatban van, lehetséges használni az Ekip Connect-et. Azonban nem lehetséges újabb vizsgálatot indítani.
Amikor a Scanning befejeződött, folytassuk a következőket:
Ha megtalálja...
Akkor...
Aztán...
csak egy eszköz
A készülék menüelemei láthatók.
A Scanning oldal frissül az eszközről szóló információkkal.
1. Ellenőrizd, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATOTT-e.
2. Válaszd ki a szükséges oldalt, és kezdd el konfigurálni és figyelni az eszközt.
több eszköz
Megjelennek azok a menüpontok, amelyekhez az Ekip Connect automatikusan aktiválta a kommunikációt.
A Scanning oldal frissül az eszközről szóló információkkal.
1. Kattints a SELECT gombra, amely az adott eszközhöz tartozik. 2. Ellenőrizd, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATVA-e. 3. Válaszd ki a szükséges oldalt, hogy elkezdd konfigurálni és figyelni az eszközt.
Megjegyzés: ha a szkennelés véget ér, és nem találtak eszközt, nézd meg a "Hibakeresés" részt.
Ethernet szkennelési paraméterek
Az Ethernet szkennelés paraméterei az alábbiakban ismertethetők.
Paraméterleírás
Hálózati adapterek
Lehetővé teszi, hogy kiválasztd a hálózati adaptert.
FONTOS: ha új adapter elérhetővé válik Performing Ekip Connect alatt, kattints a Frissítésre.
Kéretlen ARP csomagok elfogása: lehetővé teszi a sugárzott kommunikációs keresést automatikus hálózati Scanning érdekében.
Időkorlát
Maximális várakozási idő a keresett eszközök válaszára.
IP-címek
Használd az IP-címlistát: keresd meg az eszközt a beírt címlistában.
Használd az IP-címtartományt: keresd meg az eszközt a megadott címtartományban.