Energiavezérlő: eljárás

This article has been translated automatically. See the original version.

Konfiguráld a Power Controller funkciót

  1. Kattints a Tools > Power Controller gombra.
  2. Indíts új projektet, vagy válaszd meg a gombot, hogy elolvasd az aktív konfigurációs Power Controller eszközt.
Power controller
  1. Engedélyezze a Power Controller funkciót, és kattintson a Configure gombra a függvényparaméterek (Function parameters) konfigurálásához.
  2. A függvény napi programozásának meghatározásához kattintson a Power Controller programming-re. Határozd meg, milyen teljesítményhatárokat kell betartani és mely időpontokban minden hétnapon. Kattints az Jelentkezésre.
  3. Add hozzá annyi terhelést, amennyi terhelés van a rendszerben, amennyi figyelendő terhelés van.
  4. Állítsuk be minden terheléshez tartozó paramétereket (Terhelési paraméterek (Általános) Terhelési paraméterek (Jelek)
  5. A projekt mentéséhez kattintson a Projekt mentése gombra.
  6. A konfiguráció átviteléhez ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakoztatott-e és kommunikál-e Ekip Connect-vel, majd kattints az Átvitelre: az átvitel végén letölthet egy .pdf fájlt, amely tartalmazza a konfigurációs jelentést.
Megjegyzés: a konfiguráció átviteléhez a megszakítóra ajánlott, hogy a megszakító nyitott állapotban legyen.
 

Figyeld a funkciót

  1. Miután az eszköz csatlakoztatva kommunikál Ekip Connect-vel, kattints a Tools > Power Controller menüpontra.
  2. Nyiss meg egy projektet, vagy válaszd meg a gombot, hogy elolvassa az eszközön aktív konfigurációs Power Controllert.
  3. Kattints a Monitorozásra.