A szakasz leírása A tesztterület lehetővé teszi, hogy tesztelje az eszközét és vizualizálja a kapcsolódó tesztjelentéseket.
A tesztterület két fő részre oszlik:
Tesztopciók
LSIG teszt
Tesztvégrehajtás és Pro Test
Teszttörténet
Tesztlehetőségek
Az LSIG, Test Execution és Pro Test* tesztek lehetővé teszik az eszköz viselkedésének megfigyelését olyan körülmények között, amelyeket a valóságban nehéz reprodukálni, valamint ellenőrizni és megerősíteni a következőket:
Az installációs döntések
az eszközön konfigurált paraméterek értéke.
Az Ekip Connect által megjelenített kioldási idő csupán szimulált, eltérő tűrésekkel a valós helyzethez képest. Az egyes szakaszokban (LSIG, Pro Teszt) szereplő tesztek nem valós árambefecskendezési tesztek. Ennek a tesztszakasznak az a célja, hogy ellenőrizzék, egy adott hibaesemény esetén egy adott paraméterkészlet szerint történik-e kikapcsolás.
*Pro Test csak akkor engedélyezett, ha a felhasználónak viszonylagos digitális frissítése van.
Az LSIG teszt az a teszt , amely igazolja az LSIG védelmek kikapcsolásának aktivitását. (Tesztterület: LSIG teszt)
A tesztvégrehajtás és a Pro teszt különböző teszttípusokat jelent, amelyek áram/feszültség befecskendezést alkalmaznak a védelem kioldásának és a megszakító nyitásának és zárásának ellenőrzésére.
Teszttípusok a Test Execut és Pro Test területén A következő teszttípusok elérhetők:
Egyetlen teszt: kézzel testreszabott áram- és/vagy feszültségértékeket szimulál (Tesztterület: Teszt).
Tesztsorozat: előre meghatározott tesztsorozatot futtat, amelyek a lehető legszélesebb rendellenes áram- és feszültségértéktartományt fedik le. Testreszabott tesztsorozatok is létrehozhatók (Tesztterület: Tesztsorozat).
Kijárati teszt: ellenőrzi a nyitó szolenoid működését. Különösen ellenőrzi, hogy egy kikapcsolási parancs után a megszakító zárt állapotból nyitott állapotba vált (Tesztterület: Kikapcsolási teszt).
Teszttörténet
A tesztelőzmények lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy vizualizálják és átnézzék a tesztjelentéseket, amelyeket a tesztopciókban készítettek. A jelentések mindig elérhetők, miután helyben generálták vagy letöltik őket. (Tesztterület: Tesztelőzmények)
Követelmények
Hozzáférés a funkcióhoz
Korlátlan
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciót
Külső egység a megszakítókhoz (pl. Ekip Up)
Megszakítók
Eszköz állapota
Kapcsolódás és kommunikáció Megjegyzés: a teszt során az áramlatoknak 0-nak kell lenniük.
Az eszközzel való kapcsolat típusa
Csatlakozás Ekip T&P-vel vagy USB Type C-vel (ahol támogatott)
Korlátok
Emax 3 és Emax 2 esetében, ha a tesztterület aktív, a harmonikus komponensek számítása letiltott (a THD riasztások ki vannak kapcsolva)