Megjelenítse a rögzített eseményeket, riasztásokat és a védelmek botlását.
Oldalméretek
Részleírás
Egy
Figyelő oldalak menüje
Áramlatok
Jelenlegi mérési kijelző terület
Jelenlegi RMS: beszerzett mérések:
Minden fázis árama
Ine: semleges áram
IGnd: belső földtörési áram
IGndEx1: külső földhiba áram
Maximális áramérték: maximális fázisáram mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
Min. áramérték: minimum fázisáram mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
minden fázis csúcsfaktora és semleges
Terhelési profilok grafikonja
Feszültség
A feszültségmérés megjelenítő területe
Feszültségek RMS: begyűjtött mérések:
Minden fázis feszültsége (egy- és vonal-vonal)
U0: nulla feszültség
Maximális feszültségérték: maximális fázisfeszültség mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
Min. feszültségérték: minimum fázisfeszültség mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
Visszaállítás: gomb a minimum és maximum értékek visszaállításához
Frekvencia
Frekvenciamérés
Teljesítménytényező
Teljesítménytényező mérése
Hatalom
Teljesítménymérések kijelző területe
fázis- és teljes aktív teljesítmény
Fázis- és teljes reaktív teljesítmény
fázis és teljes látszólagos teljesítmény
Energiák
Oldalértesítések
Részleírás
Egy
Figyelő oldalak menüje
Beavatkozások
Az utolsó öt rögzített utazás folyamatos sorozatban történő megjelenítése
Riasztás
Az utolsó öt rögzített riasztás folyamatos sorrendben történő megjelenítése
Figyelmeztetések
Az utolsó öt rögzített figyelmeztetés folyamatos sorrendben megjelenítése
A leggyakoribb utazási események
Az utazások megjelenítése a védelem típusa szerint, amely az adott időszakban (múlt héten, múlt hónapban, tavaly, mindenben) Utazások száma: az adott időszakban összesen utak Minden utazást megmutat: link az oldalra Utazás (Oldal beavatkozások)