A függvény leírása A Power Controller funkció egy opcionális funkció, amely integrált a kiadásban, és lehetővé teszi a létesítmény terhelésének az energiafogyasztás szerinti kezelését, hogy csökkentse a fogyasztást és optimalizálja az energiahatékonyságot. A Power Controller valós időben irányítja a terheléseket és generátorokat (akár tizenöt terhelésig), és összehozza az átlagos energiafogyasztást egy előre meghatározott időkeret alatt a tápellátási szerződésben meghatározott teljesítményrel.
Ez a funkció megakadályozza, hogy a szerződéses energiafogyasztási határt a következő értékelési tényezők túllépjenek:
az installáció által elfogyasztott energia összesített mérése
az áramszámlázási időszak végén elfogyasztott energia becslése a monitorozási időszakok végén, amelyekre az elektromos energia számlázási időszaka van osztva
automatikus terhelésszabályozás, azaz az alacsonyabb prioritású terhelések ideiglenes leválasztása, ha a teljesítmény meghaladja a beállított paraméterekből (teljesítménykorlát és monitorozási időszak) származó megfigyelési küszöbértékeket
a monitorozási időszakok automatikus felismerése az egység belső órajele vagy egy külső szinkronizációs jel alapján, minden időszak végén a teljesítménymérők újraindításával és újraindításával.
Működési elv A működési elv a Master (eszköz) – Slave (segédgenerátorok vagy terhelések) elvei. A Master vagy vezetékes vagy dedikált buszon (Link buszon) keresztül csatlakozik a Slave csatlakozó áramköreinek ellátási oldalán lévő berendezésekhez. A Mester rendszeres időközönként (mérési időben) kvantifikálja az elfogyasztott energiát, és minden időszak végén a következő műveleteket hajtja végre:
Ha...
Akkor...
Az átlagérték meghaladja a beállított magas fogyasztási küszöbértéket
parancsolja a terhelés vagy egy generátor csatlakoztatásának kikapcsolását
Az átlagérték a beállított alacsony fogyasztási küszöb alatt van
parancsolja a terhelés csatlakoztatását vagy a generátor lecsatlakoztatását
ha a becslés az elfogadható fogyasztási határokon belül van
Semmilyen cselekvés nem történik
>> A Power Controller funkció részleteiért lásd a "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" című white paper-t, amely ittérhető el.
Power Controller az Ekip Connect-ben Az Ekip Connect-től a következő műveletek elvégezhetők:
Gyorsan konfigurálhatod a funkciót és a terhelést
figyelje a terhelések állapotát és a mért értékeket
Követelmények
Hozzáférés a funkcióhoz
Korlátlan azokon az eszközökön, amelyeken a funkció aktiválódott
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciót
Külső egység a megszakítókhoz (pl. Ekip Up)
Megszakítók
Eszköz állapota
Bármelyik beállításhoz és a konfiguráció mentéséhez. Csatlakoztatva és kommunikálva, hogy átvigyem a konfigurációt az eszközre. Megjegyzés: az átvitel során ajánlott, hogy a megszakító és a terhelést irányító kontaktorokat a megszakítók után nyílt állapotban tartsuk.
Az eszközzel való kapcsolat típusa
Bármely
>>További részletekért a támogatott eszközökről és az egyes követelményekről kérjük, tekintse meg az itten elérhető 9AKK108467A9238 dokumentumot.