Biztonsági információk

This article has been translated automatically. See the original version.

Általános információk

 
FIGYELEM! Veszélyes feszültség, amely elektromos sokkot, égési sérülést vagy halált okozhat. Ne kezelje, telepítse, használja vagy szervizelje ezt a terméket, amíg el nem olvasta az utasításokat.
FIGYELEM! KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT ALAPOSAN, MIELŐTT TELEPÍTENÉ ÉS HASZNÁLNÁ A SZOFTVERT AZOKKAL AZ ESZKÖZÖKKEL, AMELYEKET KONFIGURÁLNI ÉS FIGYELNI.
Ezeket az utasításokat archiválni kell minden más utasítással, rajztal és leíró dokumentummal együtt. Ezt a dokumentumot tartsd hozzáférhető helyen, ha szükség van rá, hogy konzultációra alkalmas.
A szoftver telepítésekor nézd meg a csatlakoztatott eszközök kézikönyveit. Ez a szoftver úgy van tervezve, hogy a kompatibilitási specifikációknak megfelelően működjön. Használat előtt nézd meg a kapcsolódó részt.
A szoftvert képzett szakembereknek kell használnia, akik elolvasták az összes telepítési utasítást. Kövesse a cég által előírt biztonsági eljárásokat, és győződjön meg róla, hogy az eszközök a szabályok szerint biztonságos állapotban vannak.
Ne nyúljon a fedőkhöz, ne nyissa ki ajtókat, és ne dolgozzon a szoftverhez csatlakoztatott készüléken, hacsak a kapcsoló panelhez érkező áram nincs kikapcsolva, és még mielőtt az összes áramkört lekapcsolták.
Ellenőrzések, vizuális ellenőrzések és tesztek előtt az eszközön lekapcsolják az összes tápellátást és feszültségforrást.
 

Információk a megszakítókról

VESZÉLY!Az alábbi műveletek kötelezőek bármilyen megszakító munkája előtt:
  1. Nyisd ki a megszakítót, és győződj meg róla, hogy a működtető mechanizmus rugói nincsenek betöltve (ha van rá).
  2. Válassza le a megszakítót (tápegység és segédáramkörök) az elektromos áramforrástól, és földelje a csatlakozókat látható módon, mind a tápegységen, mind a terhelés oldalán.
  3. Válasszd le a megszakítót a telepítésről. Ha lehet, vedd le a kapcsolóról.
  4. Tedd a felszerelést biztonságos állapotba a szabályok és szabványok szerint.
 

FIGYELEM!

  • Ez a dokumentum nem tartalmazza az egyes oldalak részletes leírásait, amelyek elérhetők, amikor kompatibilis eszközök csatlakoznak, a biztonsági előírásokat vagy a karbantartási műveletekkel való lehetséges interakciókat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a dokumentum figyelmeztetéseket és óvintézkedési utasításokat tartalmaz, de nem tartalmazza az összes lehetséges módot, amelyben a szoftvert használhatják, és amelyeket az ABB javasolhat vagy nem, sem azokat a lehetséges kockázatokat, amelyeket ezek az üzemmódok magukban jelentenek, és az ABB sem vizsgálhatja ezeket a kérdéseket. Bárki, aki eljárásokat alkalmaz vagy olyan berendezéseket használ, amelyeket az ABB javasol vagy nem, nagyon ügyelnie kell arra, hogy sem a személyzet, sem a létesítmény biztonsága ne legyen veszélyben a kiválasztott eljárások vagy berendezések miatt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel, ha további információra van szükség, vagy ha konkrét problémák merülnek fel, amelyeket nem magyaráztak el eléggé.
  • Ez a dokumentum alkalmas személyzet számára készült. Nem alkalmas megfelelő képzési tanfolyam vagy a szoftver biztonsági eljárásainak megfelelő tapasztalatának helyettesítésére, amely a berendezéshez kapcsolódik.
  • Az Ügyfél, a telepítő vagy a végfelhasználó felelőssége, hogy biztosítsák, hogy a figyelmeztető táblák rögzítése legyen, és hogy az összes belépőajtó és kezelőkillet biztonsági körülmények között zárva legyen, amikor a szoftverhez csatlakoztatott berendezéseket akár csak egy pillanatra is felügyelet nélkül hagyják.
  • A dokumentumban található minden információ a nyomtatás idején elérhető legfrissebb termékadatokon alapul. Az ABB fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül változtatjon.

 

Információk a Modbus protokollhoz

Biztonsági figyelmeztetés 

A Modbus protokoll tervezése szerint nem tartalmaz beépített biztonsági mechanizmusokat. Hiányzik belőle az autentifikáció, titkosítás és integritásellenőrzés, ami eleve sebezhetővé teszi különféle Cybersecurity fenyegetésekkel szemben, beleértve az engedély nélküli hozzáférést, adatlehallgatást, hamisítást és parancsinjekciót. A modbus kommunikáció, különösen TCP/IP hálózatokon keresztül, könnyen elfogható vagy manipulálható, ha nem megfelelően védik külső eszközökkel.

 

Figyelem: A Modbus használata nem biztonságos vagy nyilvánosan elérhető hálózatokban erősen ajánlott. Ajánlott kompenzáló biztonsági ellenőrzések bevezetése, mint például hálózati szegmentáció, tűzfalak, VPN-ek, behatolásérzékelő rendszerek (IDS) és hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusok. Ahol lehetséges, fontold meg biztonságos alternatívák használatát vagy a Modbus titkosított csatornákba való bezárását (pl. Modbus a TLS-en keresztül).

Ezt a protokollt csak megbízható környezetekben vagy robusztus Cybersecurity gyakorlatokkal együtt szabad használni. A felhasználók felelősek a kockázatok felméréséért és a megfelelő védelmi intézkedések bevezetéséért.

Modbus protokoll mérséklése

Mivel a Modbusból hiányzik beépített biztonság, a következő vezérlőket hajtsd végre:

Hálózati szegmentáció

• Az eszközhálózatok izolálása a vállalati hálózatoktól tűzfalokkal

• VLAN-okat használunk a vezérlőhálózatok elválasztására a menedzsment hálózatoktól

• Csak jogosult mérnökök férnek hozzá az eszközhálózatokhoz

• A hálózati hozzáférés korlátozása specifikus MAC-címekre (fehérlistázás)

Titkosított távoli hozzáférés

• VPN alagutokat használjunk minden távoli hozzáféréshez az eszközhálózatokhoz

• VPN hitelesítés engedélyezése erős hitelesítő értékkel

• A közvetlen internet-hozzáférés letiltása az eszközhálózatokhoz

• Fontolóra vezesd a Modbus használatát TLS fölött, ha eszközök támogatják

Tűzfal vezérlés

• Engedélyezze a Modbus TCP (502-es port) használatát csak engedélyezett munkaállomásokról

• Engedélyezze a TFTP (69-es port) csak ütemezett firmware-frissítések idején

• Blokkolja az összes többi bejövő forgalmat az eszközhálózatokon

• Engedélyezze az állapotos ellenőrzést a tűzfalon

Hozzáférési vezérlés

• Csak a digitális felhasználói szerep és a magasabb szint tagjai férhetnek hozzá az eszközökhöz

• Rendszeres hozzáférési ellenőrzések – eltávolítani a felmerült fiókokat

• Minden hitelesítési kísérlet naplózása

Megfigyelés és észlelés

• Hálózati behatolás észlelésének engedélyezése eszközhálózatokon

• A rendellenes Modbus forgalmi minták figyelése

• Riasztás sikertelen hitelesítési kísérletekről

• Heti rendszerességgel nézzük át a naplókat gyanús tevékenységek után

Frissítés biztonsága

• Csak firmware letöltése hivatalos ABB szerverekről (HTTPS)

• Ellenőrizni a digitális aláírásokat a firmware telepítése előtt

• Tesztelni a firmware-t laboratóriumi környezetben a gyártási bevezetés előtt

• Minden firmware-frissítés dokumentálása dátummal és felhasználóval