Adatlogger

This article has been translated automatically. See the original version.

iconPath a Classic nézetben: Classic view > Datalogger

A függvény leírása


Az Adatnaplózó funkció lehetővé teszi az indító eseményhez kapcsolódó adatok rögzítését. A rögzített adatok a következők:

  • analóg mérések, azaz fázisáramok és vonal-vonal feszültségek
  • Digitális események, azaz védelmi események vagy riasztások, megszakító állapotjelzések, védelmi kikapcsolódások.
FONTOS: a Datalogger funkció kiegészítő feszültségellátást igényel.
 

Működési elv

Amikor az Adatnaplózót engedélyezik és aktiválják, az eszköz folyamatosan gyűjt adatokat egy belső puffer (B) kitöltésével és kiürítésével.
Ha a trigger esemény (A) megtörténik, az eszköz azonnal megszakítja a felvételt vagy egy felhasználó által meghatározott idő után, amit stop delay (C) neveznek. Ezután az ablakban (D) tárolja az összes adatot, amit letölthet egy PC-re olvasás és elemzés céljából.
Egy későbbi felvétel felülírja az előzőt az eszköz memóriájában.
Operating principle

 

Adatlogger az Ekip Connect-ben

Az Ekip Connect-ből a következő műveletek végrehajthatók:
  • engedélyezze/letiltja a funkciót
  • Felvétel indítása/leállítása
  • Beállítás a felvételi paraméterek
  • töltsd le a felvételt, hogy az Data Viewer funkcióval elemezd

     

>> További részletekért a támogatott eszközökről és követelményekről kérjük, tekintse meg az itt elérhető 9AKK108467A9238 dokumentumot.

Hogy néz ki

 

RészLeírás
AGomb a menübe visszamenéshez Eszközök
BEszközelrendezés, ahol adatlogger műveletek végrehajthatók.

 

Datalogger layout tooltip

Datalogger layout tooltip

 

RészLeírás
A

Tooltip gomb területe 

Kezdés: Gomb az adatlogger felvétel elindításához

Állj: Gomb, amely véglegesíti a futó adatlogger felvételt.

Letöltés: Gomb a rögzített adatlogger letöltéséhez. Ez a gomb csak akkor engedélyezett, ha az adatnaplózót leállítják.

BLetöltési lehetőségek: Opció gomb az adatlogger engedélyezéséhez és a rögzítésre vonatkozó paraméterek beállításához (regiszter száma, mintavételi frekvencia, megállítási késleltetés).
CDinamikus címke, amely tájékoztatja a felhasználót a datalogger státuszáról. Az elérhető státuszok készen állnak, futnak és megállítottak.

 

 

Beállítások Data Logger

A konfigurációt főként az "Opciók" ablakban végzik, amelyet a tooltip "Letöltési opciók" gombon keresztül lehet elérni.  

Az opciós ablak főként két részből állt; "Általános" és "Trigger" szekciók.

 

Az "Általános" szakaszban a adatlogger funkciójának és szokásos konfigurációjának engedélyezése történik. A felhasználó dönti el a mintavételi regiszter számát, a mintavételi frekvenciát és a megállítási késleltetést az adott adatlogger rekordnál.

 

Settings Data Logger

 

ElemLeírás
Adatlogger engedélyezveEgy gomb az adatlogger funkciók engedélyezéséhez/kikapcsolásához
A regiszter száma a mintábanA mintanyilvántartás száma (8, 16, 32)
Mintavételi frekvenciaAz adatgyűjtés gyakorisága. Minél magasabb a mintavételi frekvencia, annál rövidebb a felvételi idő. (1200, 2400, 4800, 9600)
Megállító késleltetésEgy gomb a megállítási késleltetés beállításához. Ez a felvétel időtartamát jelenti másodpercekben a kiváltó esemény után. A maximális limit 10 másodperc, és elérhető.

 

A Trigger szakaszban a felhasználó kiválasztja a kívánt triggert a trigger esemény listájából.

 

Kezdj el felvételt

  1. Miután az eszköz csatlakoztatva kommunikál Ekip Connect-vel, kattints a Tools > Data Logger gombra.
  2. Ellenőrizd, hogy a funkció engedélyezéséhez szükséges parancs állapota (Letöltési opciók --> Engedélyezés) Engedélyezve van-e .
  3. Kattints rá Settings , és konfiguráld a felvételt az "Általános" szekcióban.
  4. A változtatások törléséhez kattintson a Cancel gombra. A konfiguráció mentéséhez kattints az OK gombra: a beállítások automatikusan mentődnek és továbbítódnak az eszközre.
  5. Kattints a Trigger  gombra, és állítsd be a trigger típust.
  6. A változtatások törléséhez kattintson a Cancel gombra. A konfiguráció mentéséhez kattints az OK gombra: a beállítások automatikusan mentődnek és továbbítódnak az eszköznek.
  7. Kattints a Start Datalogger gombra: A felvétel indult.
  8. Kattints a Stop Datalogger-re: A felvétel leállt és letöltésre készen áll.
FONTOS: ha elindították, a funkció aktív marad az eszközön, függetlenül a kapcsolat állapotától és a Ekip Connect-tel való kommunikációtól.
 

Töltsd le egy felvételt

  1. Miután az eszköz csatlakoztatva és kommunikál, kattints a Datalogger letöltésére .
Megjegyzés: a Letöltés gomb csak akkor érhető el, ha felvétel van.
  1. Válaszd ki, hová mented a fájlt és a letölthető felvétel intervallumát: Ekip Connect egy .abb fájlt ment, amelyet a következő szintaxis alapján neveznek el: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Megjegyzés: ha az eszközzel való kommunikáció pont-pont kapcsolaton keresztül történik, a fájl letöltése akár 5-10 percet is igénybe vehet. Buszhálózati kapcsolattal a működés gyorsabb.
Bulb IconCsak a felvételi intervallum letöltése hasznos adatokkal a letöltési idő csökkentése érdekében.
 
Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot, amely bemutatja a  frekvencia és a regiszter kapcsolatát a mintában a rögzíthető adatlogger fájlmérettel.

Mintavétel 

Frekvencia (hz)

Szám 

Regisztráció a mintában

Méret 

Adatlogger fájl(ok)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Az Data Logger Pro lehetővé teszi az eseményhez kapcsolódó áram- és feszültséghullámformák, riasztások és digitális jeladatok rögzítését. Ehhez a funkcióhoz szükség van egy SD kártya a megszakítóra, így hosszabb felvételi időt tesz lehetővé. Emellett a Pro verzió több változót kínál az alapverzióhoz képest, átfogó áttekintést nyújtva a rendszereseményekről.

 

 Pfeltétel:

  1. Az eszköz csak akkor működik, ha a "Datalogger Pro" digitális frissítés jelen van és aktiválódik a csatlakoztatott Sace Emax 3 megszakítóban.
  2. Az eszköz Flash memóriával (SD kártya) is használható, amelynek az alábbi specifikációknak kell megfelelnie:
  • A standard SD kártyák* <= 2GB nem támogatott.
  • Támogatott vagy NAGY kapacitású SD kártyák* akár 512GB-ig is.
     
*Figyelmeztetés keletkezik, ha az SD kártya mérete <48GB


Amikor minden előfeltétel teljesül, megjelenik a Datalogger Pro szekció. Kattints az Opciók gombra a konfiguráció végrehajtásához.

 

Az "Általános" rész elérésével olyan paraméterek állíthatódhatnak, mint a mintavételi regiszterek száma, a mintavételi gyakoriság, a megállítási késleltetés és az adatlogger engedélyezése.

 

 

ElemLeírás
Adatlogger engedélyezveAdatlogger funkciók engedélyezése/letiltása
A regiszter száma a mintábanA mintanyilvántartás száma (8, 16, 32, 64)
Mintavételi frekvenciaAz adatgyűjtés gyakorisága. Minél magasabb a mintavételi frekvencia, annál rövidebb a felvételi idő. (1200, 2400, 4800, 9600)
Megállító késleltetésÁllítsd be a stop delay-t, amely csak akkor érhető el, ha a "Single trigger" modalitás van kiválasztva. Ez a felvétel másodpercekben terjedő időtartamát jelenti a kiváltó esemény után. A maximális korlát 10 másodperc.

 

 

A "Trigger" szekcióban két modalitás érhető el: "Single Trigger" vagy "Multi trigger". Az utóbbi lehetővé teszi, hogy akár három különböző trigger is beállítsunk.
  

Egyetlen ravasz

Az Egyetlen trigger modalitásban beállíthatod a Trigger típust az előre definiált trigger események listájából, vagy akár testreszabott típust is beállíthatsz az igényeid szerint.

 

Multi Trigger

A Multi trigger modalitásban akár 3 trigger esetén is önállóan állíthatod be a trigger típusokat. Egy regisztráció során maximum 30 trigger esemény rögzíthető.

 

RészLeírás
Trigger modalitásKapcsold be a többszörös trigger modalitást. 
TriggerVálaszd ki a beállítani kívánt triggert.
Trigger típusÁllítsd be a típust a trigger események listájából. Van egy lehetőség egy testreszabott trigger esemény beállítására az egyedi trigger típus kiválasztásával.
Regiszter értékÁllítsuk be a trigger eseménytípust hex tizedes szám szerint

 

 

Kezdj el felvételt
  1. Miután az eszköz csatlakoztatva és kommunikál Ekip Connect-vel, kattints a Classic View gombra > Datalogger Advanced > SD kártya információkra, és győződj meg róla, hogy az SD kártya állapota rendben van.
  2. Ezután kattints a Tools > Data Logger Pro gombra.
  3. Kattints a Letöltési OpciókraSettings, és konfiguráld a felvételt az "Általános" szekcióban. Győződj meg róla, hogy a Datalogger bekapcsolva van.
  4. A változtatások törléséhez kattintson a Cancel gombra. A konfiguráció mentéséhez kattints az Alkalmazásra: a beállítások automatikusan mentődnek és továbbítódnak az eszközre.
  5. Kattints a Triggerre  , és állítsd be a modalitást a trigger típussal együtt.
  6. A változtatások törléséhez kattintson a Cancel gombra. A konfiguráció mentéséhez kattints az Alkalmazásra: a beállítások automatikusan mentődnek és továbbítódnak az eszközre.
  7. Kattintson a Start Datalogger gombra a felvétel inicializálásához.
  8. Kattintson a Stop Datalogger gombra a felvétel megállításához.

 

 

Töltsd le egy felvételt

Kattints a Letöltés Adatlogger gombra, és egy ablakot kapsz, amely dedikált szakaszokat tartalmaz, amelyeket kitölthetsz és kiválaszthatsz.

 

  
FájlnévVálaszd ki az adatlogge fájl és a könyvtár nevét. Alapértelmezés szerint CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss formátumban van. A fájlkiterjesztésnek mindig ".abb" kell lennie. 
Trigger offset kiválasztásaLehetővé teszi, hogy kiválasszd a letölthető trigger eseményt, ha a Multi Trigger modalitást választod.
Ingyenes offset kiválasztásaMegjelenít egy kurzort az idővonalon, amellyel kiválaszthatod, melyik időbélyegnél indítod el a letöltési folyamatot. Lehetővé teszi, hogy a letöltési ablak egy abszolút időre összpontosítson. Elérhető, ha a Multi Trigger modalitást választjuk.
IdőablakIdőalapú ablak a letöltés kezdetének és végének kiválasztásához. Az ablakot csökkentheted vagy nagyíthatod a két kurzor görgetésével.

 

A Datalogger fájl két különböző módon tölthető le:
 

  1. Az Ekip Connect-en keresztül, amikor az SD kártya még mindig az Ekip Aware kijárati egységbe van szerelve
  2.  Úgy, hogy leszereled az SD kártyát a megszakítóról, és közvetlenül csatlakoztatod a PC-dhez. Ehhez a művelethez a megszakítónak nyitva kell lennie, és a működést teljes biztonságban kell végrehajtani.

     

Ha a második opciót választod, nem kell letölteni az adatokat a Datalogger PRO-ra, mert közvetlenül a Dataviewer eszközben megnyithatod a felvételt a "Kártya megnyitása" gomb nyomásával a Dataviewer eszközben. Az Ekip Connect-en keresztül letölthető maximális DataLogger fájlméret másodpercekben SD kártya eltávolítása nélkül pontosan a regiszterek számának és a használati gyakoriságnak a meghatározása alapján határozható meg:

GyakoriságRegisztráció Méret(ek) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Ha olyan adatlogger fájlokat szeretnél letölteni, amelyek túllépik ezeket a korlátokat, akkor kell lecsatlakoztatnod az SD kártyát, és közvetlenül csatlakoztatnod a számítógépedhez. Ezután az adatokat a Dataviewer eszközhöz való hozzáféréssel olvashatod.