Műszerfal
Oldalfunkciók
- Jelenítse meg az eszköz összefoglalóját vagy legkritikusabb adatait
- Hozzáférés részletesebb információkhoz kapcsolódó oldalakra.
Hogy néz ki

Területmérések



| Részleírás |
|---|
| Egy | Gomb a Monitoring oldal Mérések részéhez |
| B | Méretek menü |
C | Jelenlegi mérési kijelző terület - Jelenlegi RMS: beszerzett mérések:
- Minden fázis árama
- Ine: semleges áram
- IGnd: belső földtörési áram
- IGndEx1: külső földhiba áram
- Maximális áramérték: maximális fázisáram mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
- Min. áramérték: minimum fázisáram mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
- Visszaállítás: gomb a minimum és maximum értékek visszaállításához
|
D | A feszültségmérés megjelenítő területe - Feszültségek RMS: begyűjtött mérések:
- Minden fázis feszültsége (egy- és vonal-vonal)
- U0: nulla feszültség
- Maximális feszültségérték: maximális fázisfeszültség mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
- Min. feszültségérték: minimum fázisfeszültség mérve. Az érték az eszköznek az áramellátás vagy az utolsó kézi visszaállítás óta számított ki.
- Visszaállítás: gomb a minimum és maximum értékek visszaállításához
|
E
| Teljesítménymérések megjeleníti területét: - fázis- és teljes aktív teljesítmény
- Fázis- és teljes reaktív teljesítmény
- fázis és teljes látszólagos teljesítmény
|
Területi események

Terület státusza
Területi információk
| Részleírás |
|---|
| Egy | Gomb az információs oldalhoz |
| B | Testreszabott eszköznév ( paraméter CB Címke név szerkeszthető Classic nézetben > Egység konfiguráció > Testreszabható információ) |
C | Eszköz típus (CB típus paraméter Klasszikus nézetben is látható > Információ > Általános paraméterek) |
| D | Oszlopok száma |
| E | Névleges áram (In) |
| F | Névfeszültség (Un) |
| G | Frekvencia |
A minimális és maximális rögzített értékek visszaállítása
Megjegyzés: a funkció csak akkor érhető el, ha az eszköz pont-pont kapcsolaton keresztül csatlakozik az Ekip Connect-hez.
- A Mérések menüben kattints arra a mérési típusra (Áramok vagy Feszültségek), amelyhez a minimális és maximális értékeket szeretnéd visszaállítani.
- Kattints a Reset gombra.