Minden indításnál az Ekip Connect csatlakozik a hálózathoz, és frissítéseket keres. Ha van elérhető, azonnal letöltheted őket, vagy elhalaszthatod a letöltést. Ha elhalasztod a letöltést, a következő alkalommal, amikor az Ekip Connect elindul, újra megjelenik egy elérhető frissítési értesítés.
Ha letöltöd a frissítést, de nem telepíted azonnal, a következő indításnál újra megjelenik az elérhető frissítési értesítés, az Ekip Connect, és újra letöltheted.
Kézi frissítés
A felső sávban kattints rá, majd a Letöltésre.
Az Ekip Connect legfrissebb verziójának letöltéséhez kattintson a Download Ekip Connect: Ekip Connect connects to the network-re és frissítéseket keres.
A Firmware fájlok új verzióinak letöltéséhez kattintson a Firmware gyűjteményletöltésére : az Ekip Connect csatlakozik a hálózathoz és frissítéseket keres.
Az alkalmazás naplóinak letöltéséhez kattintson a Letöltési naplókra: Ekip Connect az elmúlt 24 órás naplókat egy .txt fájlban helyi szinten tölti le.
Frissítések üzeneteinek letiltása
Ahhoz, hogy minden alkalmazás indításakor letiltsd a felugró ablakot, amely az új frissítések elérhetőségéről tájékoztat, töröld a Letöltés oldal alján lévő jelöltet a Letöltés (Letöltés) mezőt.
FONTOS: a frissítési értesítési jelölőnégyzet kikapcsolása nem ajánlott, mert ez a rendszer biztonsága szempontjából kritikus értékes információk elvesztéséhez vezethet.
A kézi szoftvertelepítés csak akkor engedélyezett, ha az Ekip Connect nincs használatban, és ha a verzió ugyanaz vagy frissebb a telepítettnek.
Egy régebbi verzió kézi telepítése nem lehetséges, és figyelmeztető ablak jelzi.
A manuális frissítés az automatikus frissítés során le van tiltva.
Megjegyzés: a szoftver és firmware kézi frissítése során ugyanazok vagy újabb verziók is előfordulhatnak, mint a telepítettek: mindkét esetben engedélyezett a letöltés.
Biztonsági ellenőrzés frissítése Az Ekip Connect összes szoftver- és firmware-frissítése digitálisan aláírt és ellenőrzött, hogy biztosítsák az integritást és megakadályozzák a manipulációt.
Hitelesítés frissítése
Minden Ekip Connect szoftvermodul digitálisan aláírt ABB Kódaláíró Szolgáltatás tanúsítvánnyal
Biztonságos letöltési folyamat
A frissítéseket csak HTTPS-en (titkosított csatorna) keresztül töltik le
Letöltési forrás: csak hivatalos ABB szerverek
HTTP (titkosítatlan) letöltések nem engedélyezettek
A tanúsítvány kitűzése biztosítja a kapcsolatot a legális ABB szerverekkel
Firmware frissítés biztonsága
Minden firmware fájl digitálisan aláírt
Az aláírás ellenőrzése a firmware telepítése előtt történik
A manipulált firmware-t automatikusan felismerik és elutasítják
A firmware integritás letöltés és telepítés során ellenőrizve lett
Frissítési bevezetési folyamat
A frissítéseket a nyilvános elérhetőség előtt teszteljük a kiadás előtti ciklusban
A regressziós tesztelés biztosítja, hogy semmilyen biztonsági funkció ne sérüljön meg
Security Scanning (SAST, függőségelemzés) a kiadás előtt befejezve
A sebezhetőség-javítások a súlyosság (CVSS pontszám) alapján priorizálva
Automatikus frissítési biztonság Amikor az automatikus frissítések engedélyezve vannak:
A frissítéseket csak hivatalos ABB szerverekről töltik le HTTPS-en keresztül
Naplók frissítése a rekord dátuma, időpontja, verziója és eredménye
A sikertelen frissítéseket naplózzák és jelentik a felhasználónak
Ajánlott frissítési gyakorlatok
Automatikus frissítések engedélyezése a maximális biztonság érdekében
Biztonsági okokból ne tiltsd ki az automatikus frissítéseket
Azonnal alkalmazz manuális frissítéseket, ha az automatikus opciót elhalasztják
Tesztelje a laboratóriumi környezetben a főbb frissítéseket a gyártási bevezetés előtt