Egyedi logika

This article has been translated automatically. See the original version.

Az eszköz leírása

 

A Custom Logic eszköz lehetővé teszi, hogy saját logikai rendszereket hozz létre különböző alkalmazásokhoz az eszközök között, ezzel a céllal, hogy időt takarítson meg a bonyolult programozáson és a plusz vezetékezésen, valamint megszüntetve a külső vezérlők szükségességét.

 

Az eszköz legjelentősebb képességei a következők:

  • A programozás közben a megszakítókhoz való csatlakozás nem szükséges, így a kezelő kényelmét és biztonságát biztosítja.

  • Rugalmas logikák létrehozása blokkalapú vizuális megközelítéssel vásznon.

  • Logikai ellenőrző rendszer a felhasználói hibák minimalizálására.

 

Követelmények

 
Hozzáférés a funkcióhoz
Korlátlanul. Az eszköz áttételéhez Custom Logic csomag szükséges, amelyet megvásárolni és aktiválni a Marketplace-en.
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciótÁramköri megszakító Emax 3
Eszköz állapotaAny, hogy konfigurálja a függvényt és elmentse a konfigurációt.
Csatlakoztatva és kommunikálva, hogy átvigyem a konfigurációt az eszközre.
Megjegyzés: ajánlott a megszakítót nyitva tartásban tartani az átvitel során.
Az eszközzel való kapcsolat típusaHelyi kapcsolat: USB Type-C csatlakozás

 

Hozzon létre egy egyedi logikai projektet

Nyisd meg a Ekip Connect szoftvert, és kattints a Tools -> Custom Logic gombra.

How to create a Custom Logic project

 

Az eszköz főoldala a logika növényszintű tervezését szolgálja, amelyben a testreszabott logikában részt vevő eszközöket sématikus nézetben helyezik be. A projekt fájlkezelése is ezen a szinten zajlik:

 

How to create a Custom Logic project

 

Részleírás
A

Projekt- és fájlkezeléshez használt funkciók:
• Új projekt - > Indítsunk új projektet.

• Nyisson projekt – > Nyisson meg egy meglévő projektet.

• Mentse a projektet -> Mentse el a projektet egy meglévő projektfájlba.

• Mentse a projektet - > Mentse el a projektet egy új projektfájlba.

• Nyomtatás -> Nyomtass ki egy dokumentumot, amely tartalmazza a projekt összes információját és anyagát.

• Anyagjegyzék – > Hardver, szoftver és kifutóegység típusú, és szükséges anyagok listája, amelyek szükségesek az  eszköz logika helyes működésének garantálásához.

• Rendszerinformáció – > Megjeleníti a projektben jelen lévő eszközök logika letöltésének és feltöltésének előzményeit.

• Megnyitó sablon -> Megnyitja az előre konfigurált logikai projektek listáját, amelyeket közvetlenül feltölthetnek az eszközökre. (hamarosan érkezik)

BAzok az eszközök listája, amelyek részt vehetnek a logikában. Duplán kattints az eszközre, vagy húzd el a vásznon, hogy beilleszthesd a projektbe.
C

Project canvas -> Grafikus módon ábrázolják az egyedi logikai projektet. Lehetséges egyetlen vonaldiagramot rajzolni a növényről, vagy egy sématikus vázlatot, amely segíthet jobban megérteni az egész rendszert. Több szerkesztési lehetőség van a projekt vászonon:

• Vezeték -> Vonalat és kapcsolatot húz tárgyak között.

• Busbar -> Vastagabb vonalat és kapcsolatot húz az objektumok között. 

• Kép hozzáadása -> Külső képet helyez be.

• Jegyzet hozzáadása -> Ragasztós cetlit helyez be.

• Nagyítás, kinagyítás és elemek illeszkedése - > A projekt vászonán lévő elemek grafikus nézetének adaptálása.

 

Megjegyzés: A vászonon tervezett projekt csupán grafikus ábrázolás, és nem határozza meg a logika viselkedését.

DA projekt vásznához hozzáadható elektromos elemek listája. Dupla kattintás az elemre, vagy húzd és dobd le a vásznon, hogy beilleszthesd a projektbe.

 

Egy eszköz logikáját létrehozni egy eszközhöz húzz és húzz a projekt vásznára egy eszközt a listából. Ezután jobb kattints rá, és válaszd ki a "Projekt megnyitása" parancsot (vagy dupla bal kattints az eszköz képére):

 

How to create a Custom Logic project

 

Most már megnyílt a programozási oldal. Ebben a nézetben lehetséges a kiválasztott eszköz logikáját megvalósítani:
 

How to create a Custom Logic project

 

Részleírás
A

Logikai tervezési funkciók:

• Vissza -> Visszamegy a főoldalra.

• Letöltés az eszközről -> Olvassa a csatlakoztatott eszközön található logikát, hogy a felhasználó megtekinthesse és szerkeszthesse.

• Feltöltés az eszközre -> Átadja a tervezett logikát a csatlakoztatott eszközre.

• Logika ellenőrzése -> A használt szintaxissal és az eszköz memóriakorlátaival kialakított logikai ellenőrzéseket végez.

B

Logikai tervezési nézetek:

• Szerkesztési nézet -> Megmutatja a fő programozási vásznat, amelyet a logika tervezéséhez használnak.

• Magas szintű nézet -> Az egész logikát megtervezve, kiemelve a logikai blokkok közötti kapcsolatokat.

• Beállítások -> Megmutatja a programozható állapot, a fizikai kimenetek és a monitor késleltetéseinek listáját, amelyeket a jelenlegi logikában programoztak.

C

Logikai komponensek:

• Bemenetek -> Olyan változók listája, amelyek logikai blokk bemeneti jelállapotaként használhatók.

• Operátorok -> A blokkok listája, amelyek egy vagy több bemenetre alkalmazva számítási függvényeket tartalmaznak, hogy kimeneti jelet biztosítsanak.

• Kimenetek - > A kimeneti jelek listája, amelyek "Ekip Signalling" digitális kimenetekbe, általános "PLC Out"  kimenetekbe és belső "Ideiglenes" kimenetekre csoportosítva vannak. 

 

Húzd le vagy duplán bal kattints egy komponensen, hogy beilleszted a programozási vásznon.

D

Programozási vászon -> A kiválasztott eszköz logikáját tervezik. A tervezés fő elve a "Szabályok", amelyek kis logikai blokkokat képviselnek, amelyek kombinációja létrehozza az eszközben áthelyezendő logikát. A vászon tetején különféle funkciók találhatók:

• Szabály hozzáadása -> Új szabályt helyez be a logikába.

• Szabály eltávolítása -> Töröli a kiválasztott szabályt.

• Move Rule Vote, Move Rule Right -> Módosítsd a szabályok elhelyezését a logikában.

• Jegyzet hozzáadása -> Ragasztós cetlit helyez be a szabályba.

• Elrendezési szabály – > Automatikusan rendszerezi a szabály elrendezését, optimalizálva a vászon terét.

• Nagyítás, kizoomolás és illeszkedés elemekhez ->  Adaptáld a programozó vászon elemeinek grafikai nézetét.

• Hibakeresés indítása - > Egy offline szimulációt indít, amely a létrehozott logikát tesztelné anélkül, hogy át kellene vinni az eszközre. A felhasználó rákattinthat a bemenetekre, hogy értéket adjon nekik, és megfigyelje, hogyan viselkednek a kimenetek.

 • Hibakeresés megállítása - > Megállítja a szimulációt.

 • Hibakeresési beállítások -> A szimuláció időlépésének és a leállítási időnek beállítására szolgál.

 

További részletekért és az eszköz részletes áttekintéséért kérjük, tekintse meg az egyedi logikai eszköz teljes felhasználói kézikönyvét, amely letölthető lent:

Cusom Logic Felhasználói Kézikönyv

 

ATS sablonok

Az ATS Sablon egy nagy teljesítményű energiaautomatizálási megoldás, amely könnyen telepíthető és konfigurálható, és az eszközökben a Custom Logic Tool segítségével programozható. Célja, hogy kész logikát biztosítson, amely automatikusan feltölti az előre konfigurált beállítást, és minden szükséges beállítást alkalmaz a kiválasztott ATS sablon helyes működésének biztosítására. A Custom Logic eszközön belül két elérhető sablon közül választhatsz, amelyek mindegyike két különálló konfigurációs módot kínál:
 1. Fő - generátor zári átmenet

 2. Fő - Generátor Nyílt Átmenet

Minden sablonhoz választhatsz két elérhető konfiguráció közül:
 V. Logikát, amelyet Ekip Signalling 4K vezérelt

 b. Logikát Lite Panel Pro vezérelte

 

Végigvezető

Az ATS sablonokhoz lépj hozzá az egyedi logikai eszközbe, kattints a "Sablon megnyitása" gombra, és kiválasztod a kívánt sablont.

 

 

A sablon megnyitása után finomhangolhatod a küszöbök,  a Synchrocheck (ha van) és az időkésleltetéseket. A kívánt paraméterek kiválasztása után csatlakozz egy Emax 3  áramköri megszakítóhoz, és kattints a "Feltöltés sablon" gombra. Ezután válaszd ki azt a szerepet, amit a megszakító az ATS konfigurációban betölthet, nézd meg az anyagjegyzéket, és kattints a "Feltöltés" gombra.

 

 

Ezután töltsd fel az összes megmaradt szerepet a megfelelő megszakítókba, amíg a sablon oldalán lévő megszakító képek zöldre nem váltak.

 

 

Ha szeretnéd elemezni a sablon egyedi logikai projektjét, vagy akár kiindulópontként használni a saját projektjeidhez, kattints a "Projekt megnyitása" gombra, hogy hozzáférj és módosítsd a kívánt módon.

 

 

Ha olyan paramétereket szeretnél olvasni, mint a Thresholds, Synchrocheck (ha van benne) és Time Delays egy Emax 3 megszakítóból, amelybe a sablon korábban feltöltötték, csatlakozz az eszközhöz USB Type-C segítségével, végezd el a Scanning-et, és kattints a "Download Template" gombra. Ismételd meg ezt a műveletet minden olyan eszközön, amelynek szerepe ugyanazon a sablon része.

 

 

Ha a megszakító élettartama alatt az ATS sablon működése véletlenül megváltozik, töltse le a sablont a fent leírt utasítások szerint. Ha eltérés van a kívánt paraméterek és az eszközön megtalálható paraméterek között, az alsóban megjelenik egy üzenetablak , amely pontosan megváltozott paramétereket mutatja, és javasolja a sablon újratöltését .