Interfész Védelmi Rendszer

This article has been translated automatically. See the original version.

Az eszköz leírása
Az IPS Interface Protection System funkciója lehetővé teszi a hibák kezelését olyan létesítményekben, amelyek a megújuló és helyi energiaforrások által előállított energia révén működhetnek, különösen az áramellátás hiánya miatt, például az MV feszültség oldalán keletkező hiba miatt.

A függvény megfelel a CEI 0-16 szabványnak.
 

A függvény leírása
Az Interfész Védelmi Rendszer egy olyan funkció, amely valós időben figyeli azokat a telepítéseket, amelyek megújuló és helyi energiaforrásokból származó energiával működhetnek. Ha meghibásodás történik az elektromos hálózatban, különösen áramszünet esetén, a funkció védi a telepítést.

Két forgatókönyvet kezelünk:
  • A készülék fő hálózati megszakítóként (relé automatikus újrazáró konfigurációja nem elérhető).
  • A készülék helyi generátor megszakítóként (relé automatikus újrazáró konfiguráció elérhető).
A függvény megfelel a CEI 0-16 szabványnak.
>> Az Interfész Védelmi Rendszer funkciójának részleteiért kérjük, tekintse meg az 1SDH002043A1001-C dokumentumokat, amelyek itt elérhetők és az 1SDH002129A1002 dokumentumokat itt.
 

Interfész védelmi rendszer az Ekip Connect-ben
Az Ekip Connect-től a következő műveletek elvégezhetők:

  • Gyorsan konfiguráld a funkciót, azaz telepítési beállításokat, védelmi eszközökhöz, bemeneteket és kimeneteket
 

Követelmények

Hozzáférés a funkcióhoz
Korlátlan
Olyan eszközök típusai, amelyek támogatják a funkciót
Ekip UP, EkipUP+
Eszköz állapotaBármelyik beállításhoz és a konfiguráció mentéséhez.
Csatlakoztatva és kommunikálva, hogy átvigyem a konfigurációt az eszközre.
Megjegyzés: ajánlott a megszakítót nyitva tartásban tartani az átvitel során.
Az eszközzel való kapcsolat típusaHelyi kapcsolat: csatlakozás Ekip T&P-n keresztül
Távoli kapcsolat: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU kommunikációs modul
>> További részletekért a támogatott eszközökről és az egyes követelményekről kérjük, tekintse meg az itt elérhető 9AKK108467A9238 dokumentumot.
 

Hogy néz ki

Megjegyzés: a következő kép arra az oldalra utal, amely egy nyitott/új projektnél látható. Lásd: Konfigurálja a funkciót: Felületvédelmi rendszer.
 protection system interface
Rész
Leírás
BontásGomb egy új projekt megnyitásához vagy új projekt létrehozásához.
Engedélyezés/LetiltásGomb a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához. A jelenlegi állapot az [A] formátumban látható.
Alapértelmezés visszaállításaGomb a paraméterek gyári beállításainak visszaállításához.
MegmentGomb, hogy elmentsd a projektet PC-re .ips formátumban.
Megjegyzés: a .ips formátum egy saját fejlesztésű formátum, amelyet csak az Ekip Connect-tel lehet olvasni.
ÁtvitelGomb a konfiguráció átviteléhez az eszközre
Ábranézet megjelenítése / Csempe megtekintéseGomb a terület [B] nézetének megváltoztatásához.
EgyFunkcióállapot
BAz elemek területét konfigurálni kell csempe nézetben (alapértelmezett) vagy diagram nézetben.
CTerület a [B]-ben kiválasztott elem paramétereire.
 

Konfiguráld a funkciót: Felületvédelmi rendszer

  1. Kattintson a Tools > Interface Protection System (Tools Interface Protection System (Tools and Interface Protection System) gombra.
  2. Új projekt indításához válaszd ki az eszköztípust, majd a funkció gombját, vagy kattints a Megnyitás gombra , hogy megnyissad egy korábban mentett projektet.
  3. A megjelenített oldalon, a konfigurálandó elemek területén (lásd : Hogyan néz ki, hogyan néz ki), válaszd ki a konfigurálandó elemet és állítsd be a paramétereket.
  4. Kattints az Enable gombra a funkció engedélyezéséhez.
  5. A konfiguráció átviteléhez az eszközre kattints az Átvitel gombra.
Megjegyzés: a konfiguráció átviteléhez a megszakítóra ajánlott, hogy a megszakító nyitott állapotban legyen.
  1. Ahogy az oldalon megjelenő üzenetben is szerepel, ellenőrizd, hogy az eszköz megfelelően kapja-e a megszakító állapotát, azaz feszültség hiányában az Ekip Signaling 4k modul 01-es bemenete be van kapcsolva, és kattints az Igen gombra: az átvitel végén letölthető egy .pdf fájl, amely tartalmazza a konfigurációs jelentést.