Szkennelés ABB kulccsal
Az ABB billentyűbeolvasásának elindítása
A csatlakoztatott eszközök (Ekip T&P vagy Ekip Programming) ABB kulccsal történő keresésének eljárását az alábbiakban ismertetjük.
- A Szkennelés oldalon a Kapcsolat eszközökkel menüpontban kattintson a SZKENNELÉS elemre a T&P: Ekip Connect indítása mellett.

Megjegyzés: amíg a szkennelés folyamatban van, lehetőség van Ekip Connect használatára. Újabb vizsgálat indítása azonban nem lehetséges.
- Amikor a vizsgálat befejeződött, megjelennek a talált eszköz menüpontjai, és a Beolvasás oldal frissül az eszközre vonatkozó információkkal. Megnyílik a készülék főoldala is.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATVA.
- Válassza ki a kívánt oldalt, és kezdje el konfigurálni és figyelni az eszközt.
Megjegyzés: ha a vizsgálat befejeződik, és nem található eszköz, olvassa el a "Hibaelhárítás" részt.
Amikor az ABB billentyűk beolvasása megkezdődik, a megfelelő illesztőprogramoknak már jelen kell lenniük. Ha a rendszer nem tudja önállóan telepíteni őket, kövesse az alábbi eljárást, és telepítse őket manuálisan:
FONTOS: az illesztőprogramok telepítéséhez rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie.
| Lépés |
Akció |
| 1 |
Ha a szoftver nem találja meg az illesztőprogramokat a szkennelés megkezdésekor, megjelenik egy ablak, amely kéri azok telepítését. A megjelenő ablakban kattintson az OK vagy a Telepítés gombra: megnyílik a végrehajtható x.x.x_Driver_Setup.exe tartalmazó mappa. |
|
2
|
Kattintson a jobb gombbal a futtatható fájlra, és válassza a Futtatás rendszergazdaként lehetőséget: egy pillanatra megjelenik egy ablak az automatikus telepítéshez, amely után automatikusan bezáródik. |
| 3 |
Annak ellenőrzéséhez, hogy az összes illesztőprogram telepítve van-e, ismételje meg a kationt a 2. lépésben. |
| 4 |
Zárja be, majd indítsa újra Ekip Connect. |
Megjegyzés: ha nehézségek merülnek fel az illesztőprogramok telepítésekor, olvassa el a http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm oldalon elérhető útmutatásokat .