Power Controller: hogyan néz ki

This article has been translated automatically. See the original version.

Oldaltervezés

Power controller
 
Rész
Leírás
Egy

Funkció Power Controller terület. A következő elemeket tartalmazza:

  • parancs a funkció engedélyezésére és kikapcsolására
  • gombot Konfiguráld a konfigurációs paraméterek megjelenítését és szerkesztését [C]-ben.
B

Rengeteg terület. A következő elemeket tartalmazza:

  • minden terhelés grafikus ábrázolása (a terhelés grafikus ábrázolása)
  • gomb Monitorozás a Monitoring oldal eléréséhez (Page Monitoring)
  • gomb Új terhelés hozzáadása a terheléshez
  • Breakdown gomb meg, hogy új projektet nyisson vagy új projektet hozzon létre
  • a Save Project gombra kattintva a PC-re .pwc formátumban mented el.
Megjegyzés: a .pwc formátum egy saját fejlesztésű formátum, amelyet csak az Ekip Connect-szel lehet olvasni.
  • a Átvitel gombot, hogy átvigye a konfigurációt az eszközre
CTerület az elem paramétereinek a [A] vagy [B] (Power Controller: paraméterek) esetén.
(csak akkor, ha az [A]-ban Power Controllert választanak) Gomb az ablak Power Controller programozásának megnyitásához
 

A terhelés grafikus ábrázolása

Power controller
 
Rész
Leírás
EgyHozzárendelt megszakítási prioritás
BA töltéshez kiválasztott ikon
CA terheléshez rendelt név
D
Terheléskonfiguráció állapota:
  • Teljes: minden szükséges paraméter be van állítva
  • Nem teljesül: egy vagy több szükséges paraméter nincs konfigurálva
IconGomb a betöltés ikon testreszabásához
Icon A gomb megjelenítéséhez az egérmutatót a terhelés grafikus ábrázolása fölé helyezze.
IconGomb a terhelés törlésére
Icon A gomb megjelenítéséhez az egérmutatót a terhelés grafikus ábrázolása fölé helyezze.


Ablak Power Controller programozás

 Window Power Controller programming
 
Rész
Leírás
Hét összefoglalóGomb, hogy [B] a teljes hét műsorát megmutass/elrejtsd. Ebben a nézetben a programozás nem változtatható.
Idősávok hozzáadásaGomb, hogy időpontot adj a programozáshoz.
Icon A slot meghatározásához az egérrel válasszuk és húzzuk a kék vonalat a kiválasztott teljesítményértéken (Y-tengely) és az időértéken (X-tengely) keresztül.
Távolítsd el az idősávotGomb, hogy eltávolítsd az utolsó hozzáadott időpontot a programozásból.
EgyParancsok, hogy kiválaszthassuk a hét napját, és gombok a napok végiggörgetéséhez.
B

Programozási kijelző terület.

  • X-tengely: a nap órái. A szaggatott vonal egy [D] értékű teljesítménykorlátot jelöl.
  • Y-tengely: teljesítménykorlát. A szaggatott vonal jelzi az időpont kezdetét/végét.
  • Kék vonal: a Power Controller programozása
CParancs egy nap programozásának meghatározására egy másik nap programozása alapján.
Icon A parancs végrehajtásához válaszd ki a programozás lemásolási napját a listáról, majd kattints a gombra.
DA meghatározott teljesítménykorlátok listája. Legfeljebb 10 teljesítménykorlátot lehet beállítani.
 

Oldalfigyelés

power controller monitoring
 
Részleírás
ÜzembeGomb a Tervezés oldalhoz (Page Design)
Egy

Terhelési állapot terület.
Minden terhelésre a következő információk tartoznak:

  • riasztások jelenléte
  • Jelállapot
  • Terhelési állapot

Gomb Tisztító riasztások az összes rakomány riasztóinak pihenéséhez.

BGrafikon: idő (X-tengely) és hatvány (Y-tengely). Megjeleníti az adott időszakra beállított teljesítménykorlátot, az átlagértéket és a becsült átlagos teljesítményértéket.