Az Ekip Connect fejlett funkcióihoz való hozzáféréshez, például azokhoz is, amelyek egy adott szerepet igényelnek, a felhasználóknak be kell jelentkezniük a MyABB-be az eszközön belül.
A MyABB megosztott szolgáltatásként szolgál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az egész ABB digitális ökoszisztémájában hitelesítsék magukat, ugyanazokat a hitelesítéseket használva.
Azok számára, akik még nem rendelkeznek fiókkal, a regisztrációs folyamat közvetlenül az eszközön belül indítható el a kijelölt regisztrációs linken keresztül.
A regisztráció teljesen ingyenes, és üzleti ésszemélyes felhasználók számára egyaránt szolgál.
Regisztrációs követelmények
Az e-mail címet korábban nem kellett használni a MyABB regisztrációjához.
A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és 3 különböző karaktertípust kell tartalmaznia: kis- és nagybetűket, számokat vagy szimbólumokat.
A jelszó nem lehet ugyanaz, mint az előző 24.
A jelszó minimális időtartama egy nap, míg a maximum 365 nap.
A számlát hat hibás próbálkozás után felfüggesztik; A felhasználóknak 30 percet kell várniuk, mielőtt újra megpróbálnák elérni.
Többfaktoros hitelesítés ajánlott.
Bejelentkezési érvényesség hálózat hiánya esetén
Az Ekip Connect 3 fejlett funkcióinak kihasználását lehetővé teszi még kivételes esetekben is, amikor a felhasználóknak internetkapcsolat nélkül kell dolgozniuk, az Ekip Connect 3 lehetővé teszi a bejelentkezési adatok offline mentését 14 napra.
Ez a funkció zökkenőmentesen működik, felhasználói beavatkozás nélkül: sikeres bejelentkezés után az Ekip Connect 3 14 napig megőrzi az elmentett információkat az eszköz legutóbbi használatának lehetőségétől kezdve elérhető internetkapcsolattal.
14 nap elteltével, ha a felhasználók nem csatlakoznak újra az internethez az Ekip Connect 3-mal, megtartják az eszközhöz való hozzáférést, de nem tudják használni azokat a fejlett funkciókat, amelyek bejelentkezést igényelnek.
Hitelesítési és biztonsági legjobb gyakorlatokBár a MyABB minimum 8 karakter jelszóhosszt követel komplexitási követelményekkel, erősebb gyakorlatokat javasolunk:
Legalább 12 karaktert használj a nagyobb biztonság érdekében
Tartalmazz nagy- és kisbetűket, számokat és szimbólumokat
Kerüld a személyes adatokat vagy a szótári szavakat
Soha ne oszd meg a jelszavát kollégákkal
Azonnal cseréld a jelszót, ha kompromittálást sejtesz
Ne használd újra a korábbi 24 jelszót (rendszer érvényesíti)
Többfaktoros hitelesítés (MFA)
Erősen javasoljuk, hogy engedélyezze az MFA-t a MyABB fiókodban:
1. MFA védelem
• Második hitelesítési réteget ad a jelszón túl
• Kötelező az ABB felhőszolgáltatásaihoz való hozzáféréskor (Ability, Digital Manager)
• Megakadályozza, ha a jelszó kompromitálódott
2. Támogatott MFA módszerek
• Időalapú egyszeri jelszók (TOTP) autentifikátor alkalmazásokon keresztül
• SMS-üzenetek regisztrált mobiltelefonra
3. Beállítási utasítások
• A MyABB fiókbeállításaiban: "Biztonság" → "MFA engedélyezése"
• Válassz preferált MFA módszert
• Biztonsági mentés a biztonsági kódok biztonságos helyen
• Tesztelje az MFA-t bejelentkezéssel, mielőtt teljesen engedélyezné
Ülésbiztonság
A MyABB üléseket automatikusan kezelik:
30 napos hitelesítési érvényesség sikeres bejelentkezés után
Automatikus időnnyezés hosszabb inaktivitás után (ajánlott: 1 óra)
Offline bejelentkezés 14 napig gyorsatárázva a helyi műveletekhez
14 nap internet-nélküliség után: a fejlett funkciók újrahitelesítést igényelnek
A kézi bejelentkezés elérhető a MyABB fiókmenüben
Számlabiztonsági monitorozás
Figyelje MyABB fiókját gyanús tevékenységek után:
Ellenőrizd a legutóbbi bejelentkezési tevékenységeket a MyABB fiók beállításaiban
Nézd meg az "Aktív ülések" fület váratlan helyek/eszközök után
Azonnal jelentse gyanús tevékenységet az ABB támogatásnak
Frissítsd a jelszót, ha jogosulatlan hozzáférést észlelsz
Hozzáférés elvesztése
Ha elveszíted a hozzáférést a MyABB fiókodhoz:
Használd a "Elfelejtetted jelszót" linket a MyABB bejelentkezési oldalán
Kövesse az e-mail hitelesítési folyamatot
Ha e-mail nem elérhető, vegye fel a kapcsolatot az ABB ügyfélszolgálatával a cég igazolásával