ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Bemutatás

Az Ekip Connect az ABB szoftvere, amely ABB-kompatibilis, alacsony feszültségű eszközöket számítógépen keresztül interfésez. Lehetővé teszi az eszközök konfigurálását, monitorozását, vezérlését és tesztelését.
Az Ekip Connect USB-n, soros hálózaton vagy Ethernet hálózaton keresztül tud csatlakozni az eszközökhöz. A csatlakozás az elülső tesztcsatlakozón keresztül, vagy az eszközön telepített kommunikációs modulokon keresztül történik.
Megjegyzés: Néhány eszközmodell csak az Ekip Connect-tel konfigurálható
 

Ekip Connect funkciók

Az Ekip Connect, az eszköztől függően, a következő főbb funkciókat képes ellátni:
  • Figyeld a csatlakoztatott eszköz állapotát és rögzítsd az információkat.
  • Végrehajtsd a műveletet, újraindítsd, jelezd a parancsokat stb.
  • Konfiguráld a védelmi kiadásokat és eszközöket testreszabott paraméterekkel és logikával.
  • Töltsd le adatokat az adatnaplózóval felszerelt kiadásokról.
  • Készíts kommunikációs jelentéseket.
  • Mentsd el és állítsd vissza a konfigurációkat.
  • Végezzen teszteket a kiadásoknál.
  • Frissítsd a csatlakoztatott eszközök, modulok és kiegészítők firmware-jét.
  • Tekintse meg, kezelje és aktiválja a szoftvercsomagokat az ABB Marketplace-ről, hogy új funkciókat engedélyezzen az eszközökön.
 

Interfész

ABB Ekip Connect Interface

 

TerületLeírás
AScanning: oldalról a szkennelési eszközökre (Bevezetés).
Eszközök: a szkennelés által észlelt eszközök listája, amely lehetővé teszi, hogy válassz egy másik eszközt, amivel kommunikálhatsz anélkül, hogy az aktuális oldalról lépnél.
B
A kommunikáló eszköz összefoglaló információi:
  • Testreszabott eszköznév ( CB paraméter Címkénév szerkeszthető Classic nézetben > Egység konfiguráció > Testreszabható információ)
  • Eszköz típusa ( CB típus paraméter Klasszikus nézetben is látható > Információ > Általános paraméterek)
  • Eszközcsalád azonosítója
  • Eszköz állapota:
    • connection not yet established icon : megtalálták, de a kapcsolat még nem volt kiderült
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternatíván): csatlakoztatva és normálisan működve
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternatíván): csatlakoztatva, de aktív riasztóval
    •  disconnected icon : megszakítva
C
A kommunikáló eszköz számára elérhető oldalak (Kommunikáció az eszközökkel).
Megjegyzés: az oldalak csak akkor jelennek meg, ha kommunikáló eszköz van.
DMarketplace: oldal a készülék szoftvercsomagok vásárlására, megtekintésére és telepítésére (Marketplace).
Tools: oldal az Ekip Connect eszközökhöz való hozzáféréshez.
E
A felső sáv gombokkal:
  • Feedback icon

    : visszajelzést hagyni

     

  • user icon : Hitelesítés céljából, derítsd ki az engedélyezett szerepet és időtartamot, kérj szerepet és kapcsold ki a kapcsolatot.
  • alarm icon : hogy megnyitod az értesítési területet frissítésekhez, hírekhez, hibajavításokhoz, kedvezményekhez és piaci lehetőségekhez.
  • Documentation icon

    : a súgó kézikönyv megnyitásához, hogy lásd a dokumentációt

     

  • ellipsis icon : a szoftverbeállítások menü megnyitásához, különösen:
    • Változtatd meg a nyelvet és a felület témáját.
    • Jelenítse meg az üzenet területet (Üzenet terület).
    • Frissítsd a szoftvert, és töltsd le a legfrissebb firmware-t eszközökhöz.
    • Ismerje meg a szoftververziót, a felhasználói licencet, a jogi megjegyzéseket és a nyílt forráskódú komponensek listáját.
FA kiválasztott oldal szerint feltöltött munkaterület.
 

Üzenet terület Az üzenet területének megjelenítéséhezellipsis iconkattintson a Megtekintésre és engedélyezze az Alsó területet.

Az üzenet terület megjeleníti az eszközöknek küldött üzeneteket.
Az alábbi műveletek lehetségesek:
GombFunkció
Tisztázd az összes
Törli az üzenetlistát.
error icon Hibák
Megmutatja/elrejti a hibaüzeneteket.
warnings iconFigyelmeztetések
Megmutatja/elrejti a figyelmeztető üzeneteket.
messages iconÜzenetek
Megmutatja/elrejti az információs üzeneteket.
 

Internetkapcsolat

Az Ekip Connect offline módban is használható.
A PC-nek csak az alábbi funkciókhoz kell csatlakoznia az internethez:
  • Végezze el hitelesítést az Ekip Connect-hez, ezt követően a felhasználó 30 napig hitelesített marad, még internetkapcsolat nélkül is.
  • Vásárolj csomagot a Marketplace-en.
  • Aktiválj egy csomagot az eszközön a Marketplace-ről.
  • Tekintse meg a felhasználó számára elérhető és a csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódó licenceket.