Read the previous article
Manuális Scanning
| Oldal | : Külső egység megszakítókhoz | Megszakítók | Energiamérők | Állomás | biztosíték-leválasztói, átváltó kapcsolók |
|---|---|---|---|---|---|
| Műszerfal | x | x | M4M | x | - |
| Információ | x | x | - | x | - |
| Konfiguráció | x | x | M4M | x | - |
| Ellenőrző | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO beállítás | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Védelem | x | x | - | - | |
| Kommunikáció | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Hálózati csatlakozás | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Modulok | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Értesítések | - | - | M4M | - | - |
| Klasszikus nézet | x | x | x | x | x |
| Kategóriás eszközök | |
|---|---|
| Külső egység a megszakítókhoz | Ekip UP Ekip UP+ |
| Megszakítók | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Energiamérők | EQmeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Állomás | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Biztosíték-leválasztók, cserekapcsolók | TruOne Slim line XR ITS 2.1 |