Tesztterület: Egyetlen teszt

This article has been translated automatically. See the original version.
Leírás
Az Single Test a Test Execution vagy Pro teszt lehetővé teszi, hogy manuálisan testreszabott áram- és/vagy feszültségértékeket szimulálj.
 
Hogy néz ki
 
Rész
Funkció
HátraVisszatér a tesztterület funkció főoldalára.
Nyisd kiMegnyit egy tesztet azon az oldalon, amit korábban letöltött és elmentettek a PC-n.
MentésA tesztet a PC-re .test formátumban menti el.
Megjegyzés: a .test formátum egy sajátos formátum, amelyet csak az Ekip Connect segítségével lehet olvasni.
AJelzi a nyílt vizsga ülését és címét. "+" gomb új tesztalkalom hozzáadásához, "-" gomb a kiválasztott alkalmak törléséhez. 
BVálaszd ki a Jelek vagy Harmonikák fület
CA teszttípus kiválasztása területe, amelyet végrehajtani kell
DTest Configuration dashboard
KezdésElkezdi a tesztet
 
Füljelek
Rész
Leírás
AJelbeállítások, pl. terhelés típusa (induktív vagy kapacitív), teljesítménytényező.
BA pázor diagram: megjeleníti és lehetővé teszi a teszt során szimulálandó jelek fáziseltolódásának és amplitúdójának fáziseltolódását és amplitúdóját.
Bulb iconCsak húzd a phasor végét, hogy módosítsd a diagramot.
C
Jelzéstáblázat: megjeleníti és lehetővé teszi a tesztjelek alapvető komponensének amplitúdójának és fáziskülönbségének numerikus értékének megváltoztatását. Az amplitúdó mind relatív (névértékes áram/feszültség), mind abszolút (amper/volt) kifejezésre alkalmas.
DÁram- és feszültséggrafikonok a fazor diagram vagy jeltáblázat beállításai alapján.
 
Tabharmonikák
 
 
Rész
Leírás
ATerület az áramfázis vagy feszültség kiválasztásához, amelyhez a harmonikus komponensek amplitúdóját kell megváltoztatni,
BHarmonikus diagram: megjeleníti és módosítja az AC tesztjelek 3., 5., 7. és 9. harmonikus komponensének amplitúdóját.
Bulb icon Csak húzz egy pontot a harmonikból, hogy módosítsd a diagramot.
CÁram- és feszültséggrafikonok a harmonikus diagram beállításai alapján.
 

Indítsd el a kézi tesztet

Danger Icon FIGYELEM! Végezze el a tesztet áram nélkül
 
  1. Miután az eszköz csatlakoztatva kommunikál Ekip Connect-vel, kattints a Tools > Test területre > Test Execut > Single Testre.
    Ha teszteket szeretnél végrehajtani egy Sace Emax 3 eszközön, kattints a Tools > Test területre > Pro Test > Single Test gombra.
  2. Ha szükséges, hozd létre vagy válasszd ki a teszt elvégzéséhez szükséges alkalmat (Létrehozz tesztülést).
  3. Kattints a Futtatás tesztre: megnyílik a tesztoldal.
  4. Testreszabja az értékeket a Jelek és Harmonikák füleken az eszköz konfigurációja és a tesztelt feltételek szerint.
  5. Kattints a Start gombra: a jelek a védelmi kioldáshoz kerülnek, és megnyílik egy ablak, amely a teszt progresszív állapotát mutatja.
  6. A kiadás utazást generálhat attól függően, hogyan konfigurálták.
Megjegyzés: a teszt során egyik paraméter sem szerkeszthető.
  1. A teszt megszakításához kattints a Stop gombra.
  2. A jelentés megtekintéséhez kattintson a Tesztjelentés megtekintése gombra: megjelenik a tesztjelentés.
  3. Ha szükséges, exportálja .xlsx formátumban az adatokat, töltse le .pdf formátumban, vagy nyomtassa ki a jelentést.
  4. Ha szükséges, ismételd meg a tesztet, kattints a "Ismétld tesztet" gombra.