Megjegyzés: a soros modullal (Ekip Com modbus RTU) való kommunikáció csak akkor lehetséges, ha a "Local bus" paraméter engedélyezett. Kérjük, tekintse meg az eszköz kézikönyvét a használati útmutatóért a kikapcsolásról.
Hogyan kezdjük el a Scanning-et Serial Bus-on keresztül
Az alábbiakban ismertetjük a Scanning eljárását, amely a Modbus RS485 soros hálózaton keresztül csatlakoztatott eszközöket keresi.
A Scanning oldalon az Eszközök kapcsolatában, a soros busz paraméterek konfigurálásához kattints a Beállítás gombra a Serial mellett.
Állítsd be a paramétereket, és kattints az OK gombra.
FONTOS: a beállított értékeknek egyezniük kell az eszközön beállítottakkal.
Kattints a Scanning opcióra a Serial mellett: Ekip Connect elindítja a szkennelést
Megjegyzés: amíg a Scanning folyamatban van, lehetséges használni az Ekip Connect-et. Azonban nem lehetséges újabb vizsgálatot indítani.
Amikor a Scanning befejeződött, folytassuk a következőket:
Ha megtalálja...
Akkor...
Aztán...
csak egy eszköz
A készülék menüelemei láthatók.
A Scanning oldal frissül az eszközről szóló információkkal.
1. Ellenőrizd, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATOTT-e.
2. Válaszd ki a szükséges oldalt, és kezdd el konfigurálni és figyelni az eszközt.
több eszköz
Megjelennek azok a menüpontok, amelyekhez az Ekip Connect automatikusan aktiválta a kommunikációt.
A Scanning oldal frissül az eszközről szóló információkkal.
1. Kattints a SELECT gombra, amely az adott eszközhöz tartozik.
2. Ellenőrizd, hogy az eszköz állapota CSATLAKOZTATVA-e.
3. Válaszd ki a szükséges oldalt, hogy elkezdd konfigurálni és figyelni az eszközt.
Megjegyzés: ha a szkennelés véget ér, és nem találtak eszközt, nézd meg a "Hibakeresés" részt.
Soros szkennelési paraméterek
Az alábbiakban a sorozatos Scanning paraméterei találhatók.
Megjegyzés: ha megadta, ha nem vagy biztos a kiválasztandó értékekben, válaszd a listamezőben a Kiválaszt mindet a lista mezőben.
Paraméterleírás
ABB eszközök alapértelmezett értéke
COM
Az elérhető kommunikációs portok listája az Ekip Connect indításakor. FONTOS: ha új adapter elérhetővé válik Performing Ekip Connect alatt, kattints a Frissítés portokra.
Megjegyzés: válaszd a Csak ABB gombokat mutatni csak az Ekip T&P kommunikációs egységekkel rendelkező portok megjelenítésére.
-
Baudrate
Kommunikációs sebesség (baud-sebesség).
19200 bit/másodperc
Paritás
Információcsomag hibafigyelő módjai.
EGYENLETES
Időkorlát
Maximális várakozási idő a keresett eszközök válaszára.
100 ms
Címek
Címek kompatibilis eszközök kereséséhez.
Select 1...31: korlátozza a Scanning címeket 1-től 31-ig
Fenntartott paraméterek szkennelése: a Scanning kiterjesztése címekre 248-ról 254-re.