Сканиране на серийна шина

This article has been translated automatically. See the original version.
Забележка: комуникацията със серийния модул (Ekip Com modbus RTU) е възможна само ако параметърът "Local bus" е активиран. Моля, вижте ръководството на устройството за информация как да го активирате.
 

Как да започнете Scanning чрез Serial Bus

Процедурата за търсене на устройства чрез Scanning чрез Modbus RS485 серийна мрежа, е описана по-долу.
 
  1. На страницата Scanning в Connection to devices, за да конфигурирате параметрите на серийната шина, кликнете на Configure до Serial.
"Configure" Botton
  1. Задайте параметрите и кликнете на OK.
ВАЖНО: наборът от стойности трябва да съвпада с тези, зададени на устройството.
>> За подробности относно параметрите за серийна комуникация чрез Bus, вижте Параметри за серийно сканиране.
 
  1. Кликнете на Scanning до Serial: Ekip Connect стартира сканирането
"Scan" Botton
Забележка: докато Scanning е в ход, е възможно да се използва Ekip Connect. Въпреки това, не е възможно да се стартира нов скенер.
 
  1. След като Scanning приключи, действайте по следния начин:
Ако намери...Тогава...И тогава...
Само едно устройство
  • Показват се менюто на устройството.
  • Страницата Scanning се обновява с информация за намереното устройство.
1. Проверете дали статусът на устройството е СВЪРЗАН.
2. Изберете необходимата страница и започнете да конфигурирате и наблюдавате устройството.
повече от едно устройство
  • Появяват се менюто, за които Ekip Connect автоматично активира комуникацията.
  • Страницата Scanning се обновява с информация за намереното устройство.
1. Кликнете на SELECT, съответстващо на съответното устройство.
2. Проверете дали статусът на устройството е СВЪРЗАН.
3. Изберете необходимата страница, за да започнете конфигуриране и наблюдение на устройството.
Забележка: ако сканирането приключи и не е открито устройство, консултирайте се с "Отстраняване на проблеми".


Параметри на серийното сканиране

Параметрите за серийното Scanning са описани по-долу.
Забележка: където е предоставено, ако не сте сигурни за стойностите, които трябва да се изберат, изберете Изберете всички в полето със списъка.
Описание напараметъра Стандартна стойност за ABB устройства
COM
Списък на наличните комуникационни портове при стартиране на Ekip Connect.
ВАЖНО: ако се появи нов адаптер по време на Performing Ekip Connect, кликнете на Update ports.
Забележка: изберете Показване само на ABB ключове, за да показвате само портове с Ekip T&P комуникационни единици.
-
Бодрате
Скорост на комуникация (скорост на пренос).19200 бита/секунда
ПаритетРежими за мониторинг на грешки в информационния пакет.ДАЖЕ
ИзчакванеМаксимално време за изчакване за отговор от търсените устройства.100 ms
Адреси
Адреси за търсене на съвместими устройства.
  • Изберете 1...31: ограничава Scanning до адреси от 1 до 31
  • Сканиране на резервирани параметри: разширява Scanning до адреси от 248 до 254.
3, 4 и 247