Power Controller: полезна информация

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание на функцията
Функцията Power Controller е опционална функция, интегрирана в освобождаването, която позволява натоварването на инсталацията да се управлява според консумацията на енергия, с цел намаляване на потреблението и оптимизиране на енергийната ефективност. Power Controller контролира товарите и генераторите в реално време (до петнадесет товара) и корелира средната консумация на енергия през предварително зададен от потребителя времеви интервал с мощността, установена в договора за захранване.

 
Тази функция предотвратява превишаването на договорния лимит на консумация на енергия от следните оценителни фактори:
  • кумулативното измерване на енергията, консумирана от инсталацията
  • оценка на изразходваната енергия в края на периодите на мониторинг, на които е разделен периодът на фактуриране на електроенергия
  • автоматично управление на натоварването, т.е. временно изключване на товари с по-нисък приоритет, ако мощността надвиши праговете на мониторинга, произтичащи от зададените параметри (лимит на мощността и период на мониторинг)
  • Автоматично разпознаване на периодите на мониторинг въз основа на вътрешния часовник на устройството или външен синхронизиращ сигнал, с нулиране и рестартиране на електромерите в края на всеки период.
 

Принцип на работа
Принципът на работа е този на Master (устройство) – Slave (помощни генератори или товари). Главният е или свързан, или свързан чрез специализирана шина (Link bus) към апаратите от захранващата страна на свързващите вериги на Slave. Майсторът количествено измерва изразходваната енергия на определени интервали (време за измерване) и извършва следните действия в края на всеки период:

Ако...Тогава...
средната стойност е над зададения праг на висока консумациятой командва прекъсване на натоварване или свързване на генератор
средната стойност е под зададения праг на ниска консумациятой командва свързване на товар или прекъсване на генератор
ако оценката е в рамките на допустимите граници на потреблениеНе се извършва никакво действие
>> За подробности относно функцията Power Controller, вижте бялата книга "Управление на натоварването Ekip Power Controller for SACE Emax 2", достъпна тук.
 

Power Controller в Ekip Connect
От Ekip Connect могат да се извършват следните операции:

  • Бързо конфигурирайте както функцията, така и товарите
  • Следете състоянието на натоварването и измерените стойности
 

Изисквания

Достъп до функцията
Неограничено за устройства, на които функцията е активирана
Видове устройства, които поддържат функцията
  • Външен блок за прекъсвачи (например Ekip Up)
  • Автоматични прекъсвачи
Статус на устройствотоКаквото и да е, за да конфигурира функцията и да запази конфигурацията.
Свързана и комуникираща за прехвърляне на конфигурацията към устройството.
Забележка: по време на прехвърлянето се препоръчва прекъсвачът и контакторите, които контролират товарите надолу по веригата, да се държат в отворено състояние.
Тип връзка с устройствотоВсякакъв
>>За повече подробности относно поддържаните устройства и изискванията за всяко от тях, моля, вижте документа 9AKK108467A9238, достъпен тук.