Прекъсване на електрозахранването: полезна информация

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание на функцията
Прекъсването на натоварване е опционална функция, интегрирана в освобождаването, която позволява управление на повреди в инсталации, които могат да работят с енергия, произведена от възобновяеми и местни енергийни източници, особено при липса на захранване, причинена например от повреда на MV напрежението.

Load Shedding проверява до петнадесет товара в реално време.
Ако слънчева система е конфигурирана, алгоритъмът изчислява приблизителната стойност на системата, когато натоварванията са изключени. Според регулациите, при прекъсване от мрежата, фотоволтаичната система също трябва да бъде изключена.
Прекъсването на натоварване може да включва и мощността на всеки ATS, присъстващ в алгоритъма.
 

Версии на функцията
Тази функция е налична в две версии:

  • Основно прекъсване на електрозахранването
  • Адаптивно прекъсване на натоварването: също така управлява наличието на фотоволтаична система и/или ATS с генератор
 

Прекъсване на натоварване в Ekip Connect
От Ekip Connect могат да се извършват следните операции:

  • Бързо конфигурирайте както функцията, така и товарите
  • конфигуриране на опционални елементи като слънчева система и ATS
  • Следете състоянието на натоварването и измерените стойности
 

Изисквания

Достъп до функцията
Основно прекъсване: неограничено
Адаптивно прекъсване на захранването: неограничено За прехвърляне към устройството е необходим пакет Adaptive Load Shedding, който може да бъде закупен и активиран от Marketplace.
Видове устройства, които поддържат функцията
  • Външен блок за прекъсвачи (например Ekip Up)
  • Автоматични прекъсвачи
Статус на устройствотоКаквото и да е, за да конфигурира функцията и да запази конфигурацията.
Свързана и комуникираща за прехвърляне на конфигурацията към устройството и за наблюдение на функцията.
Забележка: по време на прехвърлянето се препоръчва прекъсвачът и контакторите, които контролират товарите надолу по веригата, да се държат в отворено състояние.
Тип връзка с устройствотоВсякакъв
>> За повече подробности относно поддържаните устройства и изискванията за всяко от тях, моля, вижте документа 9AKK108467A9238, достъпен тук.