Режими на свързване
Възможни връзки между устройството и Ekip Connect
Възможно е да се свърже Ekip Connect към устройство чрез:
- връзки чрез USB (Ekip тест и програмиране и програмиране на Ekip)
- връзки чрез серийна мрежа (Modbus RS485)
- връзки чрез Ethernet мрежа (Modbus TCP, Ekip Link)
ВАЖНО: при свързване през USB използването на аксесоари, различни от тези на ABB, може да повреди устройството.
Връзка чрез Ekip T&P и програмиране на Ekip
Тази архитектура е за свързване чрез конвертори Ekip T&P и Ekip Programing. За тестови функции е необходимо да се свърже чрез Ekip T&P. Свържете конвертора към USB порт на компютъра от едната страна и към предния конектор на устройството от другата.
ВАЖНО: използвайте само кабелите, които са доставени с конвертора, за да се свържете с устройството. Не използвайте кабели, различни от предоставените.
Връзка чрез серийна линия
Използвайте модули за системна комуникация (напр.: PR122/P с модул PR120/D-M) или интегрирани системи (напр.: PR223EF).
Необходим е сериен конвертор, за да конвертирате RS485 линията (от страна на устройството) към наличната линия на компютъра (например: RS232, USB, Ethernet). Използваният комуникационен протокол е Modbus RTU.
Необходима е връзка към системната шина. Връзката към системната шина е обозначена с W1 и W2 на схемата на устройствата.
За подробности относно конфигурацията на мрежата, моля, вижте документа "Комуникация чрез шина с ABB прекъсвачи",
достъпен тук.
Връзка чрез Ethernet
ВАЖНО: за да се свърже с устройството, Ekip Connect трябва да бъде свързан към същата Ethernet мрежа, към която е свързано устройството.За прекъсвачи използвайте комуникационния модул Ekip Com за съответния мрежов протокол (например Ekip Com Modbus TCP/IP и Ekip Com Ethernet/IP).
>> За подробности относно конфигурацията на мрежата, моля, вижте документа "Комуникация чрез шина с ABB прекъсвачи", достъпен тук.За други устройства, оборудвани с Ethernet порт, свържете Ethernet кабела директно към устройството.