Въвеждането

This article has been translated automatically. See the original version.

Страници на устройства

За комуникациращото устройство Ekip Connect показва страници за конфигуриране и наблюдение на устройството. Страниците съдържат информация и команди, специфични за всяко устройство. Където е приложимо, моля, вижте документацията на устройството.
Страниците показват параметри и стойности графично. Страницата с изглед на Classic показва параметрите и стойностите от другите страници, а за някои устройства и допълнителни параметри, в режим на списък.
 

Бележка към изображенията

Изображенията на Ekip Connect, показани на следващите страници, са примери за категорията устройства.
 

Преглед

За всяка страница следната таблица показва категориите устройства, които изискват тази страница. Ако не е необходимо за всички устройства, са показани няколко устройства като пример. За да разберете кои устройства принадлежат към всяка категория, вижте Списък на устройствата по категория.
>> За подробности относно страниците, активирани за всяко отделно устройство, моля, вижте документа 9AKK108467A9237, достъпен тук.
СтраницаВъншен блок за прекъсвачи
Автоматични прекъсвачи
ЕлектромериСтанционни предпазители, превключватели за смяна
ТаблотоxxM4Mx-
Информацияxx-x-
КонфигурацияxxM4Mx-
МониторингxxM4ME-Hub 1.0-
IO настройка---E-Hub 1.0-
Защитаxx- -
Общуване---E-Hub 1.0-
Свързаност---E-Hub 2.0-
Модулиxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Уведомления--M4M--
Класически изгледxxxxx
 
 

Списък на устройствата по категории

КатегорииУстройства
Външен блок за прекъсвачиEkip UP
Ekip UP+
Автоматични прекъсвачи
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Измерватели на енергия
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
ГараE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Предпазители, превключватели за смяна

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1