ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Презентация

Ekip Connect е софтуерът на ABB за свързване на съвместими с ABB нисковолтови устройства чрез компютър. Той ви позволява конфигуриране, наблюдение, управление и тестване на устройства.
Ekip Connect може да се свързва с устройства чрез USB, серийна мрежа или Ethernet мрежа. Връзката се осъществява чрез предния тестов конектор или чрез комуникационни модули, инсталирани на устройството.
Забележка: Някои модели устройства могат да се конфигурират само с Ekip Connect
 

Ekip Connect функции

Ekip Connect, в зависимост от устройството, може да изпълнява следните основни функции:
  • Следете статуса на свързаното устройство и записвайте информация.
  • Изпълнете операцията, рестартирайте, сигнализирайте команди и т.н.
  • Конфигурирайте защитни версии и устройства с персонализирани параметри и логика.
  • Изтеглете информация от издания, оборудвани с регистратор на данни.
  • Създавайте комуникационни доклади.
  • Запазвай и възстановявай конфигурации.
  • Правете тестове при освобождаване.
  • Обновете фърмуера на свързаните устройства, модули и аксесоари.
  • Прегледайте, управлявайте и активирайте софтуерни пакети от ABB Marketplace, за да активирате нова функционалност на устройствата.
 

Интерфейс

ABB Ekip Connect Interface

 

ПлощОписание
AScanning: страница за сканиране на устройства (Въведение).
Устройства: списък с устройства, открити чрез сканиране, който ви позволява да изберете друго устройство за комуникация без да се местите от текущата страница.
B
Обобщена информация за комуникационното устройство:
  • Персонализирано име на устройство ( параметър CB Име на таг може да се редактира в Classic изглед > Конфигурация на устройството > Персонализируема информация)
  • Тип устройство (параметър CB Тип също видим в Класически изглед > Информация > Общи параметри)
  • Идентификатор на семейство устройства
  • Състояние на устройството:
    • connection not yet established icon : намерено, но връзката все още не е установена
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (алтернативно): свързани и работят нормално
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (алтернативно): свързани, но с активни аларми
    •  disconnected icon : прекъснато
C
Страници, достъпни за комуникациращото устройство (Комуникация с устройства).
Забележка: страниците се показват само ако има устройство, което комуникира.
DMarketplace: страница за покупка, преглед и инсталиране на софтуерни пакети за устройството (Marketplace).
Tools: страница за достъп до инструментите на Ekip Connect.
E
Горна лента с бутони:
  • Feedback icon

    : да оставя обратна връзка

     

  • user icon : за да се удостоверите, разберете активираната роля и продължителност, заявете роля и прекъснете връзката.
  • alarm icon : за отваряне на зоната за известия за актуализации, новини, поправка на бъгове, отстъпки и възможности на пазара.
  • Documentation icon

    : за да отворите помощното ръководство и да видите документацията

     

  • ellipsis icon : за да отворите менюто с настройки на софтуера, по-специално:
    • Промени езика и темата на интерфейса.
    • Покажете зоната за съобщения (Област за съобщения).
    • Обновете софтуера и изтеглете най-новия фърмуер за устройствата.
    • Разберете версията на софтуера, потребителския лиценз, правните бележки и списъка с отворени компоненти.
FРаботна зона, която е попълнена според избраната страница.
 

Зона за съобщения За да покажете зоната за съобщения, кликнетеellipsis icon върху View и активирайте Lower area.

Областта за съобщения показва съобщения, изпратени към устройства.
Възможни са следните операции:
БутонФункция
Изчистете всичко
Изтрива списъка със съобщения.
error icon Грешки
Показва/скрива съобщенията за грешка.
warnings iconПредупреждения
Показва/прикрива предупредителните съобщения.
messages iconПослания
Показва/прикрива информационните съобщения.
 

Връзка с интернет

Ekip Connect може да се използва и в офлайн режим.
Компютърът трябва да бъде свързан с интернет само за следните функции:
  • Извърши автентикация за Ekip Connect, след което потребителят остава автентикиран 30 дни, дори без интернет връзка.
  • Закупете пакет в Marketplace.
  • Активирайте пакет на устройството от Marketplace.
  • Вижте лицензите, достъпни за потребителя и свързани с свързаното устройство.