Път в Classic изглед: Класически изглед > Datalogger
Функцията Datalogger позволява записването на данни, свързани с тригерно събитие. Записаните данни са:
Изтеглете записа, за да го анализирате с функцията Data Viewer
>> За повече подробности относно поддържаните устройства и изискванията за всяко от тях, моля, вижте документа 9AKK108467A9238, достъпен тук.
| Част | Описание |
|---|---|
| A | Бутон за връщане в менюто Инструменти |
| B | Оформление на инструмента, където могат да се изпълняват операции с Datalogger. |
| Част | Описание |
|---|---|
| A | Област с бутони за подсказка Начало: Бутон за стартиране на запис в даталогер Стоп: Бутон за финализиране на текущия запис в даталогъра. Изтегляне: Бутон за изтегляне на записания датарегистратор. Този бутон се активира само ако даталогърът е спрян. |
| B | Опции за изтегляне: Бутон Options за активиране на даталогера и задаване на параметри за записа (брой регистри, честота на семплиране, забавяне при спиране). |
| C | Динамичен етикет за информиране на потребителя за статуса на даталогера. Наличният статус е готов, вървящ и спрян. |
Конфигурацията се извършва основно в прозореца "Опции", който се достига чрез бутона "Изтегли опции" от подсказката.
Прозорецът за опции се състоеше основно от 2 части; Секции "Общо" и "Тригер".
В раздел "Общо" се управлява включването на функцията и обичайната конфигурация на даталогера. Потребителят избира номера на регистъра в семпъла, честотата на семплиране и забавянето на спирането за този запис в даталогера.
| Елемент | Описание |
|---|---|
| Активиран даталогер | Бутон за активиране/изключване на функционалността на datalogger |
| Брой регистри в пробата | Брой регистри в извадката (8, 16, 32) |
| Честота на семплиране | Честота на събиране на данни. Колкото по-висока е честотата на семплирането, толкова по-кратка е продължителността на записа. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Спиране на забавянето | Бутон за задаване на спиране на забавяне. Той се отнася до продължителността, в секунди, на записа след тригерното събитие. Максималният лимит е 10 секунди и е наличен. |
В секция Trigger потребителят избира желания тригер от списъка с тригър събития.
Семплиране Честота (hz) | Брой на Регистрирай се в Sample | Размер на Файл(и) в Datalogger |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Data Logger Pro позволява записването на вълнови форми на ток и напрежение, аларми и цифрови сигнали, свързани със събитие. За тази функционалност е необходима SD карта, инсталирана на прекъсвача, което позволява по-дълги записи. Освен това, Pro версията предлага повече променливи в сравнение с основната версия, предоставяйки цялостен преглед на системните събития.
Prererequisite:
Когато всички предварителни изисквания бъдат изпълнени, ще се появи секцията Datalogger Pro. Кликнете върху бутона Опции , за да изпълните конфигурацията.
Чрез достъп до секцията "Общо" могат да се зададат параметри като брой регистри в семпла, честота на семплиране, закъснение на спиране и включване на даталогера.
| Елемент | Описание |
|---|---|
| Активиран даталогер | Активиране/изключване на функционалността на даталогера |
| Брой регистри в пробата | Брой регистри в извадката (8, 16, 32, 64) |
| Честота на семплиране | Честота на събиране на данни. Колкото по-висока е честотата на семплирането, толкова по-кратка е продължителността на записа. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Спиране на забавянето | Задайте забавянето за спиране, което е достъпно само ако е избрана модалността "Single trigger ". Той се отнася до продължителността, в секунди, на записа след тригерното събитие. Максималният лимит е 10 секунди. |
В секцията "Спусък" има два режима: "Single Trigger" или "Multi Trigger". Последният позволява настройка на до три различни тригера.
Единичен спусък
В модалността Single trigger можете да зададете типа Trigger от списъка с предварително дефинирани trigger събития или дори персонализиран според вашите нужди.
Мулти тригер
В мултитригерния модалитет можеш да задаваш типове тригери независимо за до 3 тригера. Максимум 30 тригерни събития могат да бъдат записани по време на една регистрация.
| Част | Описание |
|---|---|
| Модалност на задействане | Активирайте мулти-тригер модалност. |
| Спусък | Изберете тригера, който искате да зададете. |
| Тип спусък | Задайте типа от списъка с тригерните събития. Има опция за задаване на персонализирано тригерно събитие според желаното чрез избор на персонализиран тип тригер. |
| Регистърска стойност | Задайте типа тригер събитие чрез шестнадесетично число |
Изтеглете запис
Кликнете върху Download Datalogger и ще видите прозорец със специални секции, които трябва да бъдат запълнени и избрани.
| Име на файла | Изберете името на datalogge файла и директорията. По подразбиране името на файла е във формат hh:mm: ss CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD. Разширението на файла винаги трябва да бъде ".abb". |
| Избор на изместване на тригера | Позволява ви да изберете тригер събитие, което да бъде изтеглено, в случай че се избере модалността Multi Trigger. |
| Свободен избор на офсет | Предоставя курсор на времевата линия, с който можете да изберете в кой момент да започнете операцията за изтегляне. Това позволява прозорецът за изтегляне да бъде центриран около абсолютното време. Налична при избор на мулти-тригер модалност. |
| Времеви прозорец | Времеви прозорец за избор на начало и край на изтеглянето. Можете да намалите или увеличите прозореца, като превъртате двата курсора. |
Файлът Datalogger може да бъде изтеглен по два различни начина:
Като извадите SD картата от предпазителя и я свържете директно към компютъра. За да се извърши този тип действие, прекъсвачът трябва да бъде в отворено състояние и операцията да се извършва с пълна безопасност.
Ако изберете втория вариант, няма нужда да изтегляте данните от Datalogger PRO, защото можете да отворите записа директно в Dataviewer инструмента, като кликнете бутона "Open Card". Максималният размер на файла в DataLogger за секунди, който може да бъде изтеглен чрез Ekip Connect без демонтиране на SD картата, се определя чрез прецизна комбинация от броя на регистрите и използваната честота:
| Честота | Регистър | Размер(и) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Ако желаете да изтеглите файлове от Datalogger, които надвишават тези ограничения, трябва да демонтирате SD картата и да я свържете директно към компютъра си. След това можете да прочетете нейните данни, като използвате инструмента Dataviewer.