Система за защита на интерфейса

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание на инструмента
Функцията на IPS Interface Protection System позволява управление на повреди в инсталации, които могат да функционират благодарение на енергията, произведена от възобновяеми и местни енергийни източници, особено при липса на захранване, например поради повреда от страната на MV напрежението.

Функцията отговаря на стандартния CEI 0-16.
 

Описание на функцията
Системата за защита на интерфейса е функция, която наблюдава инсталации в реално време, които могат да работят с енергия от възобновяеми и местни енергийни източници. Ако възникне повреда в електрическата мрежа, особено при прекъсване на захранването, функцията защитава инсталацията.

Разглеждат се два сценария:
  • устройството като прекъсвач на основната мрежа (конфигурация за автоматично затваряне на релета не е налична).
  • устройството като локален генераторен прекъсвач (налична конфигурация за автоматично затваряне на релета).
Функцията отговаря на стандартния CEI 0-16.
>> За подробности относно функцията на Системата за защита на интерфейса, моля вижте документите 1SDH002043A1001-C, достъпни тук и 1SDH002129A1002 , достъпни тук.
 

Система за защита на интерфейса в Ekip Connect
От Ekip Connect могат да се извършват следните операции:

  • Бързо конфигурирайте функцията, т.е. настройки за инсталация, настройки за защитни устройства, входове и изходи
 

Изисквания

Достъп до функцията
Неограничен
Видове устройства, които поддържат функцията
Ekip UP, EkipUP+
Статус на устройствотоКаквото и да е, за да конфигурира функцията и да запази конфигурацията.
Свързана и комуникираща за прехвърляне на конфигурацията към устройството.
Забележка: препоръчва се прекъсвачът да се държи в отворено състояние по време на прехвърлянето.
Тип връзка с устройствотоЛокална връзка: връзка чрез Ekip T&P
Отдалечена връзка: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU комуникационен модул
>> За повече подробности относно поддържаните устройства и изискванията за всяко от тях, моля, вижте документа 9AKK108467A9238, достъпен тук.
 

Как изглежда

Забележка: следното изображение се отнася до страницата, която е видима с отворен/нов проект. Вижте Конфигуриране на функцията Система за защита на интерфейса.
 protection system interface
Част
Описание
РазбивкаБутон за отваряне на друг проект или създаване на нов.
Активиране/ИзключеноБутон за включване/изключване на функцията. Текущият статус е показан в [A].
Нулиране по подразбиранеБутон за нулиране на параметрите към фабричните настройки.
СпасявамБутон за запазване на проекта на компютъра във формат .ips.
Забележка: форматът .ips е собствен формат, който може да се чете само с Ekip Connect.
ПренасямБутон за прехвърляне на конфигурацията към устройството
Изглед на диаграма/Покажи изглед на плочкиБутон за промяна на изгледа на зоната [B].
ЕднаСтатус на функцията
BОбластта на елементите, която да се конфигурира в изглед на плочки (по подразбиране) или в изглед на диаграма.
CПлощ за параметрите на елемента, избран в [B].
 

Конфигуриране на функцията Система за защита на интерфейса

  1. Кликнете върху Инструменти > Система за защита на интерфейса.
  2. За да започнете нов проект, изберете типа на устройството, а след това бутона за функцията, която устройството изпълнява, или кликнете на Open project, за да отворите вече запазен проект.
  3. На показваната страница, в областта на елементите, които трябва да се конфигурират (виж Как изглежда), изберете елемента, който ще бъде конфигуриран, и задайте параметрите.
  4. Кликнете на Активиране, за да активирате функцията.
  5. За да прехвърлите конфигурацията към устройството, кликнете на Transfer.
Забележка: за да се прехвърли конфигурацията към прекъсвача, се препоръчва прекъсвачът да е в отворено състояние.
  1. Както е посочено в съобщението, което се появява на страницата, проверете дали устройството получава правилно статуса на прекъсвача, т.е. че при липса на напрежение вход 01 на модула Ekip Signaling 4k е включен, и кликнете върху Да: в края на трансфера може да се изтегли .pdf файл, съдържащ конфигурационния отчет.