Ethernet сканиране на мрежата

This article has been translated automatically. See the original version.
Забележка: комуникацията с Ethernet модула (Ekip Com modbus TCP) е възможна само ако параметърът "Local bus" е активиран. Моля, вижте ръководството на устройството за информация как да го активирате.
 

Как да започнете Scanning чрез Ethernet

Процедурата за търсене на устройства чрез Scanning за устройства, свързани чрез Ethernet мрежа, е описана по-долу.
 
  1. В страницата Scanning в Connection to devices, за да конфигурирате параметрите на Ethernet мрежата, кликнете на Configure до network.
Configuration
  1.  Задайте параметрите и кликнете на OK.
ВАЖНО: наборът от стойности трябва да съвпада с тези, зададени на устройството.
>> За подробности относно параметрите на мрежовата комуникация, вижте параметрите за Ethernet сканиране.
 
  1. Кликнете на Scanning до мрежата: Ekip Connect стартира сканирането.
Scan
Забележка: докато Scanning е в ход, е възможно да се използва Ekip Connect. Въпреки това, не е възможно да се стартира нов скенер.
 
  1.  След като Scanning приключи, действайте по следния начин:
Ако намери...Тогава...И тогава...
Само едно устройство
  • Показват се менюто на устройството.
  • Страницата Scanning се обновява с информация за намереното устройство.
1. Проверете дали статусът на устройството е СВЪРЗАН.
2. Изберете необходимата страница и започнете да конфигурирате и наблюдавате устройството.
повече от едно устройство
  • Появяват се менюто, за които Ekip Connect автоматично активира комуникацията.
  • Страницата Scanning се обновява с информация за намереното устройство.
1. Кликнете на SELECT , съответстващо на съответното устройство.
2. Проверете дали статусът на устройството е СВЪРЗАН.
3. Изберете необходимата страница, за да започнете конфигуриране и наблюдение на устройството.
Забележка: ако сканирането приключи и не е открито устройство, консултирайте се с "Отстраняване на проблеми".
 

Параметри на Ethernet сканиране

Параметрите за Ethernet сканирането са описани по-долу.
Описание на параметъра
Мрежови адаптери
Позволява ти да избереш мрежовия адаптер.
ВАЖНО: ако се появи нов адаптер по време на Performing Ekip Connect, кликнете на Refresh.
  • Прихващане на нежелани ARP пакети: позволява търсене на излъчвана комуникация за автоматично мрежово Scanning.
ИзчакванеМаксимално време за изчакване за отговор от търсените устройства.
IP адреси
  • Използвайте списък с IP адреси: търсете устройството в въведения списък с адреси.
  • Използвайте IP адресен диапазон: търсете устройството в въведения адресен диапазон.
Робски адресиРобски адрес на устройството.