Read the previous article
Библиотеки
Въпрос | Отговор |
|---|---|
| Кои методи за свързване са налични? | Има четири различни метода за сканиране на вашите ABB устройства с ниско напрежение:
|
| Не мога да се свържа с ABB нисковолтово устройство. | Уверете се, че никой друг софтуер не използва същия COM порт, назначен на EKIP T&P и Ekip програмни конвертори. Приложения като терминални емулатори, други инструменти за управление на устройства или комуникационен софтуер, работещ във фонов режим, могат да имат конфликти с порта и да попречат на конверторите да установят връзка. Затворете всички ненужни приложения преди да започнете Scanning. |
| Къде мога да намеря комуникационния интерфейс за Modbus TCP/IP? | За карти на интерфейса на комуникационните системи, вижте пълната документация на Modbus TCP/IP и картите на регистрите на: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Мога ли да използвам Ekip Connect офлайн? | Да. Много дейности, свързани с устройството, могат да се извършват без интернет връзка, включително избрани конфигурации, мониторинг и функции за взаимодействие с устройствата. Интернет връзка е необходима за услуги, които зависят от онлайн съдържание или облачни услуги, като автентикация, разширени права или достъп до ABB Digital магазина и активиране на лицензи за ъпгрейд. |
| Трябва ли ми ABB акаунт, за да използвам Ekip Connect? | Не. Можете да разгледате функциите на Ekip Connect без да влизате. Въпреки това, влизането с вашия ABB акаунт е силно препоръчително, тъй като това ви позволява достъп до усъвършенствани функции, отчети и услуги на устройствата, които изискват удостоверяване. |
| Как мога да следя новостите в Ekip Connect? | С всяка актуализация на Ekip Connect секцията What's New се появява при отварянето на приложението, за да покаже най-новите функции и поддържани устройства. Можете също да намерите най-новите актуализации в ръководството на потребителя на Ekip Connect. Ако липсва нещо, което би подкрепило по-добре вашата работа, споделете обратната си връзка директно в приложението. |
| Какво е Digital Store и как да закупя и активирам ъпгрейди или лицензи, за да отключа повече функции на ABB устройства с ниско напрежение? | Достъпът до наличните лицензи за ъпгрейд на софтуер за поддържани ABB устройства с ниско напрежение директно от Ekip Connect разширява възможностите на устройството без допълнителен хардуер.
|
| Каква е разликата между Ekip Connect и EPiC Mobile? (Трябва ли да използвам Ekip Connect или EPiC Mobile?) | Използвайте Ekip Connect при работа от компютър и EPiC Mobile при работа на терен от смартфон или таблет. И двата инструмента поддържат конфигурация, пускане в експлоатация и взаимодействие с устройството, но наличните функции могат да се различават в зависимост от устройството и метода на свързване. |
| Възможно ли е да се определи очакваното време на пътуване директно в софтуера Ekip Connect? | Не. Ekip Connect не включва функция за изчисляване на очакваното време за пътуване. Резултатите от тестовете, показани от софтуера, показват само дали измереното време за пътуване попада в приемливия диапазон, предварително конфигуриран от потребителя. Не се изчислява или показва независимо очаквано време за пътуване. |
| Как мога да проверя дали резултатите от тестовете ми са верни без тази функция? | Очакваните времена на пътуване могат да се определят по следните методи:
Изчислената очаквана стойност може да се използва като референция за валидиране на резултатите от теста, получени от Ekip Connect. |
| Къде мога да намеря софтуера Curves? | Curves е достъпен безплатно в платформата за приложения и софтуер e-Design на уебсайта на ABB. Специално ръководство за потребителя (Curves_UserManual_EN.pdf) е достъпно за изтегляне директно от портала e-Design. |