Таблото

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции на страницата

  • Покажете обобщението или най-критичната информация за устройството
  • Достъп до страници с по-подробна информация.
 

Как изглежда

Dashboard page
 
 

Измервания на площи

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Описание на частта
ЕднаБутон за достъп до секцията Измервания на страницата Мониторинг
BМеню за измервания
C

Текуща измервателна площ

  • Текущи RMS: получени измервания:
    • Ток на всяка фаза
    • Ine: неутрален ток
    • IGnd: вътрешен ток при заземяване
    • IGndEx1: ток от външна земна повреда
  • Максимална стойност на тока: максимален измерен фазов ток. Стойността е изчислена от момента на подаването на захранване към устройството или от последното ръчно нулиране.
  • Минимална стойност на тока: измерен минимален фазов ток. Стойността е изчислена от момента на подаването на захранване към устройството или от последното ръчно нулиране.
  • Рестарт: бутон за нулиране на минималните и максималните стойности
D

Площ на дисплея за измерване на напрежение

  • Напрежения RMS: получени измервания:
    • Напрежение на всяка фаза (единична и линия към линия)
    • U0: неутрално напрежение
  • Максимална стойност на напрежение: максимално измерено фазово напрежение. Стойността е изчислена от момента на подаването на захранване към устройството или от последното ръчно нулиране.
  • Минимална стойност на напрежение: минимално измерено фазово напрежение. Стойността е изчислена от момента на подаването на захранване към устройството или от последното ръчно нулиране.
  • Рестарт: бутон за нулиране на минималните и максималните стойности

E
Площ на показване на измерванията на мощността:
  • Фазова и обща активна мощност
  • Фазова и обща реактивна мощност
  • Фазова и обща видима мощност
 

Регионални събития

Events area
 
Описание на частта
ЕднаБутон за достъп до секцията Събития в Мониторинг на страницата.
B

Меню за събития:

  • Всичко: показва последните шест записани събития, без пътувания и аларми
  • Интервенции: показва последните шест записани пътувания.
  • Аларми : показва последните шест записани аларми.
C
Област, която показва избраните събития в [B]:
status change icon: промяна на статуса
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: предупреждение
error icon:грешка
information icon:информация
edit icon:променям
Area Status widget

Статус на района

Описание на частта
Състояние на прекъсвач
closed icon:затворен
open icon:отворя
undefined icon:Неопределен
Изключване на прекъсвача
tripped icon:Спъна
not tripped icon: не се спъна
Контактно износване0% = няма износване
100% = напълно износен
# ОперацииОбщ брой ръчни операции, интервенции, неуспешни интервенции и тестови интервенции.
 

Информация за района

 
information area
Описание на частта
ЕднаБутон за достъп до страницата с информация
BПерсонализирано име на устройство ( параметър CB Име на таг може да се редактира в Класически изглед > Конфигурация на устройството > Персонализируема информация)
C
Тип устройство (параметър CB Тип също видим в Класически изглед > Информация > Общи параметри)
DБрой полюси
EНоминален ток (In)
FНоминално напрежение (Un)
GЧестота
 
Нулирайте минималните и максималните записани стойности
Забележка: функцията е достъпна само ако устройството е свързано към Ekip Connect чрез точка-точка връзка.
 
  1. В раздел Измервания кликнете върху типа измерване (токове или напрежения), за които искате да нулирате минималните и максималните стойности.
  2. Кликнете на Reset.