Bij elke opstart maakt Ekip Connect verbinding met het netwerk en zoekt naar updates. Als er een beschikbaar is, kun je ze direct downloaden of de download uitstellen. Als je de download uitstelt, verschijnt er bij de volgende keer dat Ekip Connect opstart, opnieuw een beschikbare updatemelding.
Als je de update downloadt maar niet meteen installeert, verschijnt de beschikbare updatemelding Ekip Connect opnieuw bij de volgende opstart en kun je hem opnieuw downloaden.
Handmatig bijwerken
Klik in de bovenste balk op en vervolgens op Downloaden.
Om de meest recente versie van Ekip Connect te downloaden, klik je op Download Ekip Connect: Ekip Connect verbindt zich met het netwerk en zoekt naar updates.
Om nieuwe versies van de firmwarebestanden te downloaden, klik je op DownloadFirmware collection: Ekip Connect maakt verbinding met het netwerk en zoekt naar updates.
Om logs van de app te downloaden, klik op Logs downloaden: Ekip Connect downloadt de logs van de afgelopen 24 uur in een .txt bestand lokaal.
Updates uitschakelen
Om de pop-up bij elke opstart van de applicatie uit te schakelen die informeert over de beschikbaarheid van nieuwe updates, vink je het vakje onderaan de pagina Downloaden uit.
BELANGRIJK: het uitschakelen van het update-meldingsvakje wordt niet aanbevolen, omdat dit kan leiden tot verlies van waardevolle informatie die cruciaal is voor de systeembeveiliging.
Handmatige software-installatie is alleen toegestaan als Ekip Connect niet wordt gebruikt en als de versie hetzelfde of recenter is dan de geïnstalleerde.
Handmatige installatie van een oudere versie is niet mogelijk en wordt aangegeven door een waarschuwingsvenster.
Handmatige updates worden uitgeschakeld tijdens een automatische update.
Opmerking: tijdens handmatige updates van software en firmware kunnen dezelfde of nieuwere versies dan de geïnstalleerde worden gevonden: downloaden is in beide gevallen toegestaan.
Update beveiligingsverificatie Alle software- en firmware-updates van Ekip Connect zijn digitaal ondertekend en geverifieerd om integriteit te waarborgen en manipulatie te voorkomen.
Update-authenticatie
Alle softwaremodules van Ekip Connect zijn digitaal ondertekend met het ABB Code Signing Service-certificaat
Beveiligd downloadproces
Updates worden alleen via HTTPS (versleuteld kanaal) gedownload
Downloadbron: alleen officiële ABB-servers
HTTP (onversleutelde) downloads zijn niet toegestaan
Certificaatpinning zorgt voor verbinding met legitieme ABB-servers
Beveiliging van firmware-updates
Alle firmwarebestanden zijn digitaal ondertekend
Handtekeningvalidatie vindt plaats vóór elke firmware-installatie
Gemanipuleerde firmware wordt automatisch gedetecteerd en afgewezen
Firmware-integriteit geverifieerd tijdens download en installatie
Update Uitrolproces
Updates worden getest in de pre-releasecyclus voordat ze publiekelijk beschikbaar zijn
Regressietesten zorgt ervoor dat geen beveiligingsfuncties worden gecompromitteerd
Security Scanning (SAST, afhankelijkheidsanalyse) voltooid vóór de release
Kwetsbaarheidsfixes geprioriteerd op basis van ernst (CVSS-score)
Automatische updatebeveiliging Wanneer automatische updates zijn ingeschakeld:
Updates worden alleen via HTTPS gedownload van officiële ABB-servers
Werk logboeken bij, registreer datum, tijd, versie en resultaat
Mislukte updates worden gelogd en aan de gebruiker gerapporteerd
Aanbevolen Updatepraktijken
Schakel automatische updates in voor maximale beveiligingsdekking
Schakel automatische updates niet uit om veiligheidsredenen
Pas handmatig updates toe als de automatische optie wordt uitgesteld
Test grote updates in een labomgeving vóór de productie-implementatie