La fiecare pornire, Ekip Connect se conectează la rețea și caută actualizări. Dacă există vreunul disponibil, îl puteți descărca imediat sau amâna descărcarea. Dacă amâni descărcarea, data viitoare când Ekip Connect pornește, va apărea din nou o notificare de actualizare disponibilă.
Dacă descarci actualizarea, dar nu o instalezi imediat, notificarea disponibilă Ekip Connect va apărea din nou la următoarea pornire și o poți descărca din nou.
Actualizare manuală
În bara de sus, dă click pe și apoi pe Download.
Pentru a descărca cea mai actualizată versiune a Ekip Connect, faceți clic pe Download Ekip Connect: Ekip Connect se conectează la rețea și caută actualizări.
Pentru a descărca versiuni noi ale fișierelor de firmware , faceți clic pe Descarcăcolecția firmware: Ekip Connect se conectează la rețea și caută actualizări.
Pentru a descărca jurnalele aplicației, faceți clic pe Descărcare jurnale: Ekip Connect descarcă jurnalele ultimelor 24 de ore într-un fișier .txt local.
Dezactivează mesajele de actualizare
Pentru a dezactiva fereastra pop-up la fiecare pornire a aplicației care informează despre disponibilitatea noilor actualizări, debifează căsuța din partea de jos a paginii Descărcare.
IMPORTANT: dezactivarea casetei de notificare a actualizării nu este recomandată, deoarece acest lucru poate duce la pierderea unor informații valoroase critice pentru securitatea sistemului.
Instalarea manuală a software-ului este permisă doar dacă Ekip Connect nu este folosit și dacă versiunea este aceeași sau mai recentă decât cea instalată.
Instalarea manuală a unei versiuni mai vechi nu este posibilă și este semnalată printr-o fereastră de avertizare.
Actualizarea manuală este dezactivată în timpul unei actualizări automate.
Notă: în timpul actualizării manuale a software-ului și firmware-ului, pot fi găsite aceleași versiuni sau versiuni mai noi decât cele instalate: descărcarea este permisă în ambele cazuri.
Verificarea actualizărilor de securitateToate actualizările software și firmware ale Ekip Connect sunt semnate și verificate digital pentru a asigura integritatea și a preveni manipularea.
Actualizare autentificare
Toate modulele software Ekip Connect sunt semnate digital cu certificatul de semnare a codului ABB
Procesul de descărcare securizată
Actualizările sunt descărcate doar prin HTTPS (canal criptat)
Sursa descărcării: doar serverele oficiale ABB
Nu sunt permise descărcări HTTP (necriptate)
Pinarea certificatelor asigură conexiunea la servere ABB legitime
Securitatea actualizărilor de firmware
Toate fișierele de firmware sunt semnate digital
Validarea semnăturii are loc înainte de orice instalare de firmware
Firmware-ul manipulat este detectat și respins automat
Integritatea firmware-ului verificată în timpul descărcării și instalării
Procesul de implementare a actualizărilor
Actualizările sunt testate în ciclul pre-lansare, înainte de disponibilitatea publică
Testarea de regresie asigură că nicio caracteristică de securitate nu este compromisă
Security Scanning (SAST, analiza dependențelor) finalizată înainte de lansare
Corecturile de vulnerabilități prioritizate în funcție de severitate (scorul CVSS)
Securitate prin actualizări automate Când actualizările automate sunt activate:
Actualizările sunt descărcate doar de pe serverele oficiale ABB prin HTTPS
Jurnalele de actualizare înregistrează data, ora, versiunea și rezultatul
Actualizările eșuate sunt înregistrate și raportate utilizatorului
Practici recomandate de actualizare
Activați actualizările automate pentru acoperire de securitate maximă
Nu dezactivați actualizările automate din motive de securitate
Aplică actualizări manuale imediat dacă opțiunea automată este amânată
Testează actualizările majore în mediul de laborator înainte de implementarea în producție
Menține jurnalele de actualizare pentru verificarea conformității
Raportează imediat eșecurile actualizărilor către Suportul ABB