Aktualizacja Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Automatyczne aktualizacje

Przy każdym starcie Ekip Connect łączy się z siecią i wyszukuje aktualizacje. Jeśli jakieś są dostępne, możesz je pobrać od razu lub przełożyć pobieranie. Jeśli przełożysz pobieranie, następnym razem, gdy Ekip Connect się uruchomi, pojawi się ponownie powiadomienie o dostępnej aktualizacji.
 
Jeśli pobierzesz aktualizację, ale nie zainstalujesz jej od razu, powiadomienie o dostępnej aktualizacji Ekip Connect pojawi się ponownie przy kolejnym starcie i będziesz mógł ją ponownie pobrać.
 

Aktualizacje ręczne

W górnym pasku kliknij na  i następnie na Download.
  • Aby pobrać najnowszą wersję Ekip Connect, kliknij Download Ekip Connect: Ekip Connect łączy się z siecią i wyszukuje aktualizacje.
  • Aby pobrać nowe wersje plików firmware , kliknij na kolekcję Download Firmware: Ekip Connect łączy się z siecią i wyszukuje aktualizacje.
  • Aby pobrać logi aplikacji, kliknij na Download Logs: Ekip Connect pobiera logi z ostatnich 24 godzin w pliku .txt lokalnie.

 

Wyłącz komunikaty aktualizacji

Aby wyłączyć wyskakujące okienko przy każdym uruchomieniu aplikacji informujące o dostępności nowych aktualizacji, odznacz pole na dole strony Pobieranie.

How to disable updates messages

 

WAŻNE: wyłączanie pola powiadomienia o aktualizacji nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować utratę cennych informacji kluczowych dla bezpieczeństwa systemu.
Ręczna instalacja oprogramowania jest dozwolona tylko wtedy, gdy Ekip Connect nie jest używany i jeśli wersja jest taka sama lub nowsza niż ta zainstalowana. 
Ręczna instalacja starszej wersji nie jest możliwa i sygnalizowana jest oknem ostrzegawczym.
Ręczna aktualizacja jest wyłączona podczas automatycznej aktualizacji.
 
 
Uwaga: podczas ręcznej aktualizacji oprogramowania i firmware'u mogą pojawić się te same lub nowsze wersje niż te zainstalowane: pobieranie jest dozwolone w obu przypadkach.
 
Aktualizacja weryfikacji bezpieczeństwa Wszystkie aktualizacje oprogramowania i firmware Ekip Connect są cyfrowo podpisane i zweryfikowane, aby zapewnić integralność i zapobiec manipulacjom.

Aktualizacja uwierzytelniania

  • Wszystkie moduły oprogramowania Ekip Connect są cyfrowo podpisane certyfikatem ABB Code Signing Service

Proces bezpiecznego pobierania

  • Aktualizacje pobierane są wyłącznie przez HTTPS (kanał szyfrowany)
  • Źródło pobrania: oficjalne serwery ABB tylko
  • Nie wolno pobierać plików HTTP (nieszyfrowanych)
  • Przypinanie certyfikatów zapewnia połączenie z legalnymi serwerami ABB

Bezpieczeństwo aktualizacji oprogramowania

  • Wszystkie pliki firmware'owe są podpisane cyfrowo
  • Weryfikacja sygnatur odbywa się przed instalacją jakiejkolwiek instalacji oprogramowania
  • Zmodyfikowane oprogramowanie jest wykrywane i automatycznie odrzucane
  • Integralność oprogramowania zweryfikowana podczas pobierania i instalacji

Aktualizacja procesu wdrażania

  • Aktualizacje są testowane w cyklu przedpremierowym przed publiczną dostępnością
  • Testy regresyjne zapewniają, że żadne funkcje bezpieczeństwa nie zostaną naruszone
  • Security Scanning (SAST, analiza zależności) zakończony przed wydaniem
  • Naprawa podatności priorytetowo oceniana na podstawie stopnia nasilenia (wynik CVSS)

Automatyczne bezpieczeństwo aktualizacji
Gdy automatyczne aktualizacje są włączone:

  • Aktualizacje pobierane są wyłącznie z oficjalnych serwerów ABB przez HTTPS
  • Aktualizuj dzienniki, zapisuje datę, godzinę, wersję i wynik
  • Nieudane aktualizacje są rejestrowane i zgłaszane użytkownikowi

Zalecane praktyki aktualizacji

  1. Włącz automatyczne aktualizacje dla maksymalnego zabezpieczenia
  2. Nie wyłączaj automatycznych aktualizacji ze względów bezpieczeństwa
  3. Natychmiast wprowadź aktualizacje ręczne, jeśli opcja automatyczna została odroczona
  4. Testuj główne aktualizacje w środowisku laboratoryjnym przed wdrożeniem produkcyjnym
  5. Utrzymywanie dzienników aktualizacji w celu weryfikacji zgodności
  6. Natychmiast zgłoś niepowodzenia aktualizacji do wsparcia ABB