Ved hver oppstart kobler Ekip Connect seg til nettverket og søker etter oppdateringer. Hvis noen er tilgjengelige, kan du laste dem ned umiddelbart eller utsette nedlastingen. Hvis du utsetter nedlastingen, vil neste gang Ekip Connect starter, dukke opp en tilgjengelig oppdateringsvarsling igjen.
Hvis du laster ned oppdateringen, men ikke installerer den umiddelbart, vil den tilgjengelige oppdateringsvarslingen Ekip Connect dukke opp igjen ved neste oppstart, og du kan laste den ned igjen.
Manuell oppdatering
I toppfeltet, klikk på og deretter på Last ned.
For å laste ned den nyeste versjonen av Ekip Connect, klikk på Download Ekip Connect: Ekip Connect kobler til nettverket og søker etter oppdateringer.
For å laste ned nye versjoner av fastvarefilene , klikk på DownloadFirmware collection: Ekip Connect kobler seg til nettverket og søker etter oppdateringer.
For å laste ned logger fra appen, klikk på Download Loggs: Ekip Connect laster ned loggene fra de siste 24 timene i en .txt fil lokalt.
Deaktiver oppdateringsmeldinger
For å deaktivere popup-vinduet ved hver oppstart av applikasjonen som informerer om tilgjengeligheten av nye oppdateringer, fjern haken for boksen nederst på siden Last ned.
VIKTIG: det anbefales ikke å deaktivere avkrysningsboksen for oppdateringsvarsler, da dette kan føre til tap av verdifull informasjon som er kritisk for systemets sikkerhet.
Manuell programvareinstallasjon er kun tillatt hvis Ekip Connect ikke er i bruk og hvis versjonen er den samme eller nyere enn den installerte.
Manuell installasjon av en eldre versjon er ikke mulig og signaliseres av et varselvindu.
Manuell oppdatering deaktiveres under en automatisk oppdatering.
Merk: under manuell oppdatering av programvare og fastvare kan det finnes samme eller nyere versjoner enn de installerte: nedlasting er tillatt i begge tilfeller.
Oppdateringssikkerhetsverifisering All programvare- og fastvareoppdateringer til Ekip Connect er digitalt signert og verifisert for å sikre integritet og forhindre tukling.
Oppdateringsautentisering
Alle Ekip Connect-programvaremoduler er digitalt signert med ABB Code Signing Service-sertifikat
Sikker nedlastingsprosess
Oppdateringer lastes kun ned via HTTPS (kryptert kanal)
Nedlastingskilde: kun offisielle ABB-servere
HTTP (ukrypterte) nedlastinger er ikke tillatt
Sertifikatpinning sikrer tilkobling til legitime ABB-servere
Fastvareoppdateringssikkerhet
Alle fastvarefiler er digitalt signert
Signaturvalidering skjer før installasjon av fastvarer
Manipulert fastvare oppdages og avvises automatisk
Fastvareintegritet verifisert under nedlasting og installasjon
Oppdateringsprosessen for utrulling
Oppdateringer testes i forhåndslanseringssyklusen før offentlig tilgjengelighet
Regresjonstesting sikrer at ingen sikkerhetsfunksjoner kompromitteres
Security Scanning (SAST, avhengighetsanalyse) fullført før lansering
Sårbarhetsrettinger prioriteres basert på alvorlighetsgrad (CVSS-score)
Automatisk oppdateringssikkerhet Når automatiske oppdateringer er aktivert:
Oppdateringer lastes kun ned fra offisielle ABB-servere via HTTPS
Oppdaterer logger, registrer dato, tid, versjon og resultat
Mislykkede oppdateringer logges og rapporteres til brukeren
Anbefalte oppdateringspraksiser
Aktiver automatiske oppdateringer for maksimal sikkerhetsdekning
Ikke deaktiver automatiske oppdateringer av sikkerhetsgrunner
Installer manuelle oppdateringer umiddelbart hvis automatisk alternativ utsettes
Test store oppdateringer i laboratoriemiljøet før produksjonsdistribusjon
Oppretthold oppdateringslogger for etterlevelsesverifisering
Rapporter oppdateringsfeil til ABB Support umiddelbart