ファイルマネージャー

This article has been translated automatically. See the original version.

関数の説明

ファイルマネージャー機能により、デバイス上で設定されたパラメータをエクスポートし、PCに保存し、同じタイプの別のデバイスにインポートして設定を容易にすることができます。
重要:これは同じ構成(リリース、保護デバイス、機能、パッケージ)を持つデバイス間でのみ動作が保証されます。そうでなければ、一部の構成やパラメータが転送されないことがあります。この譲渡にはマーケットプレイスのパッケージ有効化は含まれていません。
注意:エクスポートされたファイルは閲覧できません。設定パラメータのエクスポートと表示は、レポート機能(レポートを参照)をご利用ください。
 
また、DocWebで生成された設定ファイルをインポートして、Ekip Connectが管理する特定のデバイスパラメータを設定することも可能です。
 

要件

関数へのアクセス制限なし
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 回路ブレーカー
  • エネルギーメーター(M4Mのみ)
  • 駅
  • ヒューズ切断器、切り替えスイッチ
デバイスの状態つながりとコミュニケーション
デバイスとの接続の種類Ekip T&P、Ekipプログラミング、USB Type-C(対応している場合)による接続
>> サポートされているデバイスや各デバイスに関する要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。
 

見た目

File manager page
 
パート概要
Aファイルマネージャーモード
Bアクションボタン
 

設定ファイルをエクスポートしてください

  1. デバイスがすでに設定され、接続され、Ekip Connectと通信している状態で、「Tools > File Manager」をクリックしてください。
  2. 設定ファイルで「エクスポート」をクリックします。
  3. ファイルを保存する場所を選択してください:Ekip Connect 以下の構文Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSSに従って名前の.encファイルを生成・保存します。
注:.enc形式は独自の形式であり、Ekip Connectでのみ読み取れます。
 

設定ファイルをインポートします

  1. デバイスを接続し、Ekip Connectと通信する設定をしたら、「ファイルマネージャー>ツール」をクリックしてください。
  2. 設定ファイルで「インポート」をクリックします。
  3. インポートする.encファイルを選択します。
  4. インポートする設定を選択するには、「フィルター」をクリックし、インポートしない設定のチェックを外して「インポート」をクリックしてください。それ以外の場合は、すべての設定をインポートするには「すべてインポート」をクリックしてください。Ekip Connectはインポートに関わるすべての設定を表示し、インポートした値とインポート前後のデバイス上の値が表示されます
  5. 各設定が正しくインポートされているか確認してください。設定が正しくインポートされていれば、 icon アイコンが「 In Sync 」欄に表示されます。
  6. 次へをクリックしてください。
  7. もし正しくインポートされていない設定があれば、インポートされていない設定だけをインポートする手順を繰り返します。インポートが失敗した場合はABBに連絡してください。
 

DOCファイルをインポートする

  1. デバイスを接続し、通信Ekip Connectするデバイスを設定したら、ファイルマネージャー>ツールをクリックしてください。
  2. DOCファイルで「インポート」をクリックします。
  3. インポートする.docファイルを選択します。
  4. インポートする設定を選択するには、「フィルター」をクリックし、インポートしない設定のチェックを外して「インポート」をクリックしてください。それ以外の場合は、すべての設定をインポートするには「すべてインポート」をクリックしてください。Ekip Connectはインポート済みの設定をすべて表示し、インポートした値とインポート前後のデバイス上の値が表示されます。
  5. 設定を中断するには、Xをクリックしてウィンドウを閉じ、それ以外は「次へ」をクリックしてください。Ekip Connectは設定の値を通信デバイスに書き込みます。