| Bölüm | Tanım |
|---|---|
| A | Firmware Güncellemesi, her seferinde sadece bir modülü manuel olarak güncellemek. Kullanıcının Firmware dosyasını yerel olarak seçmesine izin verir. |
| B | Sistem güncellemesi, basitleştirilmiş ve yönlendirilmiş bir prosedürle aynı anda birden fazla modül ile güncellenir . Firware dosyaları buradan uygulamadan indirilebilir. |
| C | Bozuk bir modülü manuel olarak kurtarmak için güncellemeyi kurtar. Kullanıcının Firmware dosyasını yerel olarak seçmesine izin verir. |
Fonksiyona erişim | Rol Kullanıcısı veya bazı cihazlar için sadece Dijital Kullanıcı ve üst roller |
| Fonksiyonu destekleyen cihaz türleri | Sigortalar, Modüller, Enerji Ölçer ve Anahtarlar ile sigorta dişlileri |
| Cihaz durumu | Bağlantılı ve iletişim kuran |
| Cihazla bağlantı türü | Seri ağ (Modbus RS485) ve Ethernet (Modbus TCP) üzerinden iletişim |
>> Desteklenen cihazlar ve her biri için gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için lütfen burada bulunan 9AKK108467A9238 belgesine bakınız.
Cihazlara yazılım güncellemeleri güvenlik ve istikrar açısından kritiktir. Tüm firmware güncellemeleri için bu güvenlik prosedürlerini takip edin.
Rol Tabanlı Güncelleme Erişimi
Ön Güncelleme Güvenlik Kontrolleri
1. Cihaz Bağlantısını Doğrulayın
☐ Cihaz bağlı ve iletişim kuruyor
☐ Ağ yoluyla cihaza giden yol kararlıdır
☐ İletişim zamanı veya hata yok
☐ Cihaz güvenli çalışma durumunda (yük altında değil)
2. Güncelleme Kaynağını Doğrulayın
☐ Sadece resmi library.abb.com üzerinden indirilen firmware
☐ Firmware dosya bütünlüğü doğrulandı (varsa MD5/SHA256 kontrol toplamı)
☐ Dosya boyutunu güncelleme, belgelenmiş spesifikasyonla eşleşiyor
☐ Güncelleme zaman damgası, sürüm notlarıyla eşleşiyor
3. Çevre Doğrulama
☐ Ekip Connect uygulaması diğer iş istasyonlarında çalışmamaktadır
☐ Cihaz ağ güvenlik duvarı port 69/UDP (TFTP) izin verecek şekilde yapılandırılmıştır
☐ Diğer araçlardan rakip cihaz erişimi yok
☐ İş istasyonunda dosyaları güncellemek için yeterli disk alanı
Dijital İmza Doğrulama
Güncelleme Prosedürü Sırasında
1. Güncelleme sürecini kesintiye girmeyin
2. Güncelleme boyunca cihazı beslemeli ve bağlı tutun
3. Ekip Connect arayüzünde güncelleme ilerleyişini izleyin
4. Güncelleme devam ederken başka işlemler yapmayın
5. Ağ bağlantısı istikrarlı kalmalıdır
Güncelleme Arıza Kurtarma
1. Cihaz durumunu kontrol edin (kurtarma modunda olabilir)
2. Arıza nedeni nedeniyle Ekip Connect hata günlüğünü inceleyin
3. Varsa "Güncellemeyi Kurtar" seçeneğiyle kurtarma denesi
4. Kurtarma başarısız olursa ABB Destek ile iletişime geçin
5. Kurtarma sırasında cihazı devre dışı bırakmayın (mümkünse)
Güncelleme Sonrası Doğrulama
1. Cihazın iletişime yanıt verdiğini doğrulayın
2. Yazılım sürümünün planlanan sürümle eşleştiğini doğrulayın
3. Temel cihaz işlemlerini test edin
4. Herhangi bir hata durumu için cihaz olay kaydını inceleyin
5. Tüm yapılandırılmış parametrelerin hâlâ sağlam olduğundan emin olun