| Часть | Описание |
|---|---|
| A | Обновление прошивки, чтобы вручную обновлять только один модуль за раз. Он позволяет пользователю локально выбирать файл прошивки. |
| B | Обновление системы — обновление с помощью упрощённой и управляемой процедуры по нескольким модулям одновременно. Файлы Firware можно скачать здесь в приложении. |
| C | Восстановление обновления, чтобы вручную восстановить повреждённый модуль. Он позволяет пользователю локально выбирать файл прошивки. |
Доступ к функции | Ролевой пользователь или для некоторых устройств только цифровой пользователь и более высокие роли |
| Типы устройств, поддерживающих эту функцию | Автоматы, модули, измеритель энергии, выключатели и предохранители |
| Состояние устройства | Связь и коммуникация |
| Тип соединения с устройством | Связь через последовательную сеть (Modbus RS485) и Ethernet (Modbus TCP) |
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.
Обновления прошивки устройств критически важны для безопасности и стабильности. Соблюдайте эти процедуры безопасности при всех обновлениях прошивки.
Доступ к обновлениям на основе ролей
Проверки безопасности до обновления
1. Проверьте подключение устройства
☐ Устройство подключено и взаимодействует
☐ Сетевой путь к устройству стабилен
☐ Нет тайм-аутов или ошибок в связи
☐ Устройство находится в безопасном рабочем состоянии (не под нагрузкой)
2. Проверьте источник обновления
☐ Прошивка скачана только с официального library.abb.com
☐ Проверка целостности файла прошивки (если доступна контрольная сумма MD5/SHA256)
☐ Размер файла обновления соответствует задокументированной спецификации
☐ Временная метка обновления совпадает с заметками релиза
3. Проверка окружающей среды
☐ Приложение Ekip Connect не работает на других рабочих станциях
☐ Сетевой межсетевой экран устройств, настроен на поддержку порта 69/UDP (TFTP)
☐ Нет доступа к конкурирующим устройствам от других инструментов
☐ Достаточно места на диске на рабочей станции для файлов обновления
Проверка цифровой подписи
Во время процедуры обновления
1. Не прерывайте процесс обновления
2. Поддерживайте устройство на подключённом устройстве во время обновления
3. Мониторинг хода обновлений в интерфейсе Ekip Connect
4. Не выполнять другие операции во время обновления
5. Сетевое соединение должно оставаться стабильным
Восстановление после сбоя обновления
1. Проверьте состояние устройства (возможно, находится в режиме восстановления)
2. Проверьте журнал ошибок Ekip Connect по причине отказа
3. Попытайтесь восстановить с помощью опции «Восстановить обновление», если она доступна
4. Свяжитесь с поддержкой ABB, если восстановление не удалось
5. Не переключайте устройство во время восстановления (если это возможно)
Проверка после обновления
1. Проверить, что устройство реагирует на связь
2. Подтвердите, что версия прошивки соответствует предполагаемому выпуску
3. Тестирование базовых операций устройств
4. Проверьте журнал событий устройства на наличие возможных ошибок
5. Убедитесь, что все настроенные параметры остаются нетронутыми