| Deel | Beschrijving |
|---|---|
| A | Firmware-update, om handmatig één module tegelijk te updaten. Het stelt de gebruiker in staat het Firmware-bestand lokaal te selecteren. |
| B | Systeemupdate, om met een vereenvoudigde en geleide procedure meerdere modules tegelijk te updaten . De Firware-bestanden kunnen hier in de applicatie worden gedownload. |
| C | Herstel-update om handmatig een corrupte module te herstellen. Het stelt de gebruiker in staat het Firmware-bestand lokaal te selecteren. |
Toegang tot de functie | Rolgebruiker of voor sommige apparaten alleen Digitale Gebruiker en hogere rollen |
| Type apparaten die de functie ondersteunen | Zekeringen, modules, energiemeter en schakelaars en zekeringen |
| Apparaatstatus | Verbonden en communiceren |
| Type verbinding met het apparaat | Communicatie via seriële netwerken (Modbus RS485) en Ethernet (Modbus TCP) |
>> Voor meer details over ondersteunde apparaten en vereisten voor elk apparaat, raadpleeg document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.
Firmware-updates van apparaten zijn cruciaal voor veiligheid en stabiliteit. Volg deze beveiligingsprocedures voor alle firmware-updates.
Rolgebaseerde Update-toegang
Pre-Update beveiligingscontroles
1. Verifieer apparaatconnectiviteit
☐ Apparaat is verbonden en communiceert
☐ Het netwerkpad naar het apparaat is stabiel
☐ Geen communicatietime-outs of fouten
☐ Het apparaat is in veilige operationele staat (niet belast)
2. Verifieer de bron van de update
☐ Firmware alleen gedownload van officiële library.abb.com
☐ Firmware-bestandsintegriteit geverifieerd (MD5/SHA256 checksum indien beschikbaar)
☐ Update-bestandsgrootte komt overeen met de gedocumenteerde specificatie
☐ Update-tijdstempel komt overeen met releasenotities
3. Omgevingsverificatie
☐ Ekip Connect-applicatie draait niet op andere werkstations
☐ Apparaatnetwerkfirewall geconfigureerd om poort 69/UDP (TFTP) toe te staan
☐ Geen toegang tot concurrerende apparaten via andere tools
☐ Voldoende schijfruimte op het werkstation voor updatebestanden
Digitale handtekeningverificatie
Tijdens de updateprocedure
1. Onderbreek het updateproces niet
2. Houd het apparaat van stroom en verbonden gedurende de hele update
3. Monitor de voortgang van updates in de Ekip Connect-interface
4. Voer geen andere bewerkingen uit terwijl de update bezig is
5. Netwerkverbinding moet stabiel blijven
Update Foutherstel
1. Controleer de apparaatstatus (kan in herstelmodus zijn)
2. Bekijk het foutlogboek van Ekip Connect op foutreden
3. Probeer te herstellen met de optie "Recover Update" indien beschikbaar.
4. Neem contact op met ABB Support als herstel mislukt
5. Schakel het apparaat niet uit tijdens het herstel (indien mogelijk)
Verificatie na de update
1. Verifieer dat het apparaat reageert op communicatie
2. Bevestig dat de firmwareversie overeenkomt met de beoogde release
3. Test basisbediening van het apparaat
4. Bekijk het apparaatgebeurtenislogboek op eventuele foutcondities
5. Controleer of alle geconfigureerde parameters nog intact zijn