Actualizare firmware

This article has been translated automatically. See the original version.

Descrierea funcțieiInstrumentul Firmware Update permite actualizarea anumitor dispozitive prin următoarele modalități descrise mai jos.

fwupdateedit

ParteDescriere
A
Actualizare de firmware, pentru a actualiza manual, doar un singur modul odată. Permite utilizatorului să selecteze local fișierul firmware.
B
Actualizare de sistem pentru a actualiza cu o procedură simplificată și ghidată, mai multe module simultan. Fișierele Firware pot fi descărcate aici , în aplicație.
CRecuperează actualizarea, pentru a recupera manual un modul corupt. Permite utilizatorului să selecteze local fișierul firmware.
 

Cerințe

Acces la funcție
Rol de Utilizator sau, pentru unele dispozitive, doar Utilizator Digital și roluri superioare
Tipuri de dispozitive care susțin această funcțieÎntrerupătoare, module, contor de energie, întrerupătoare și mecanisme de siguranță
Starea dispozitivuluiConectați și comunicați
Tipul conexiunii cu dispozitivulComunicare prin rețea serială (Modbus RS485) și Ethernet (Modbus TCP)

>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.

 
Securitatea actualizărilor de firmware

Actualizările de firmware ale dispozitivelor sunt esențiale pentru securitate și stabilitate. Respectați aceste proceduri de securitate pentru toate actualizările de firmware.

Acces la actualizări bazat pe rol

Actualizările de firmware sunt restricționate în funcție de rolul utilizatorului pentru securitate: doar utilizatorii cu rolul MyABB corespunzător (Digital User și superior) pot iniția actualizările de firmware.

Verificări de securitate pre-actualizare

Înainte de a actualiza firmware-ul, efectuați următoarele verificări de securitate:

1. Verificarea conectivității dispozitivului

   ☐ Dispozitivul este conectat și comunică

   ☐ Calea rețelei către dispozitiv este stabilă

   ☐ Fără timeout-uri sau erori de comunicare

   ☐ Dispozitivul este în stare de funcționare sigură (nu este sub sarcină)

2. Verifică sursa actualizării

   ☐ Firmware descărcat doar din library.abb.com oficiale

   ☐ Integritatea fișierelor de firmware verificată (suma de verificare MD5/SHA256 dacă este disponibilă)

   ☐ Dimensiunea fișierului de actualizare corespunde specificației documentate

   ☐ Actualizarea timestamp-ului se potrivește cu notele de lansare

3. Verificarea mediului

   ☐ Aplicația Ekip Connect nu rulează pe alte stații de lucru

   ☐ Firewall al rețelei dispozitivelor configurat să permită portul 69/UDP (TFTP)

   ☐ Fără acces la dispozitive concurente de la alte unelte

   ☐ Spațiu suficient pe disc pe stația de lucru pentru fișiere de actualizare

Verificarea semnăturii digitale

Toate pachetele de firmware sunt semnate digital:

  • Certificatul de Serviciu de Semnare a Codului ABB validează autenticitatea
  • Semnătura digitală verificată înainte de începerea oricărei instalări
  • Firmware-ul modificat sau nesemnat este respins automat
  • Eșecul validării semnăturii înregistrat și împiedică actualizarea

În timpul procedurii de actualizare

1. Nu întrerupeți procesul de actualizare

2. Menține dispozitivul alimentat și conectat pe tot parcursul actualizării

3. Monitorizarea progresului actualizărilor în interfața Ekip Connect

4. Nu efectuați alte operațiuni în timp ce actualizarea este în curs

5. Conexiunea de rețea trebuie să rămână stabilă

Recuperarea după eșecuri de actualizare

Dacă actualizarea de firmware eșuează:

1. Verifică starea dispozitivului (poate fi în modul de recuperare)

2. Revizuiește jurnalul de erori Ekip Connect din motivul defecțiunii

3. Încercarea de recuperare folosind opțiunea "Recover Update" dacă este disponibilă

4. Contactați Suportul ABB dacă recuperarea eșuează

5. Nu porniți dispozitivul în timpul recuperării (dacă este posibil)

Verificare post-actualizare

După actualizarea cu succes a firmware-ului:

1. Verificarea răspunsului dispozitivului la comunicare

2. Confirmă că versiunea firmware-ului corespunde lansării intenționate

3. Testarea operațiunilor de bază ale dispozitivului

4. Revizuiește jurnalul de evenimente al dispozitivului pentru eventuale condiții de eroare

5. Verifică că toți parametrii configurați sunt încă intacti

 

Documentație de referințăPentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul M4M - Desktop software 1.2.pdf disponibil aici.