| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Firmwareopdatering, for manuelt at opdatere kun ét enkelt modul ad gangen. Det tillader brugeren at vælge firmwarefilen lokalt. |
| B | Systemopdatering, for at opdatere med en forenklet og guidet procedure flere moduler ad gangen. Firware-filerne kan downloades her i applikationen. |
| C | Genopdater, for manuelt at gendanne et korrupt modul. Det tillader brugeren at vælge firmwarefilen lokalt. |
Adgang til funktionen | Rollebruger eller for nogle enheder kun Digital Bruger og højere roller |
| Type af enheder, der understøtter funktionen | Afbrydere, moduler, energimåler samt kontakter og sikringsgear |
| Enhedsstatus | Forbundet og kommunikerende |
| Typen af forbindelse til enheden | Kommunikation via serielt netværk (Modbus RS485) og Ethernet (Modbus TCP) |
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som er tilgængeligt her.
Firmwareopdateringer til enheder er afgørende for sikkerhed og stabilitet. Følg disse sikkerhedsprocedurer for alle firmwareopdateringer.
Rollebaseret opdateringsadgang
Sikkerhedstjek før opdatering
1. Verificér enhedens tilslutning
☐ Enheden er forbundet og kommunikerer
☐ Netværksstien til enheden er stabil
☐ Ingen kommunikationstimeouts eller fejl
☐ Enheden er i sikker driftstilstand (ikke under belastning)
2. Verificér opdateringskilde
☐ Firmware downloadet kun fra officiel library.abb.com
☐ Firmwarefilintegritet verificeret (MD5/SHA256 checksum, hvis tilgængelig)
☐ Opdateringsfilstørrelsen matcher den dokumenterede specifikation
☐ Opdateringstidsstempel matcher udgivelsesnoter
3. Miljøverifikation
☐ Ekip Connect-applikationen kører ikke på andre arbejdsstationer
☐ Enhedens netværksfirewall konfigureret til at tillade port 69/UDP (TFTP)
☐ Ingen adgang til konkurrerende enheder fra andre værktøjer
☐ Tilstrækkelig diskplads på arbejdsstationen til opdateringsfiler
Digital signaturverifikation
Under opdateringsproceduren
1. Afbryd ikke opdateringsprocessen
2. Hold enheden strømførende og forbundet under hele opdateringen
3. Overvåg opdateringsfremskridt i Ekip Connect-grænsefladen
4. Udfør ikke andre operationer, mens opdateringen er i gang
5. Netværksforbindelsen skal forblive stabil
Opdateringsfejlgendannelse
1. Tjek enhedens status (kan være i recovery-tilstand)
2. Gennemgå Ekip Connect fejllog for fejlårsager
3. Forsøg gendannelse ved at bruge "Genopretning opdatering"-muligheden, hvis det er tilgængeligt
4. Kontakt ABB Support, hvis genopretningen fejler
5. Tænd ikke enheden under genopretning (hvis muligt)
Verifikation efter opdatering
1. Verificér at enheden reagerer på kommunikation
2. Bekræft firmwareversionen matcher den tilsigtede udgivelse
3. Test grundlæggende enhedsoperationer
4. Gennemgå enhedens hændelseslog for eventuelle fejlbetingelser
5. Bekræfte at alle konfigurerede parametre stadig er intakte