Atualização de Firmware

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Descrição da funçãoA ferramenta Firmware Update permite que certos dispositivos sejam atualizados pelas seguintes formas descritas abaixo.

fwupdateedit

ParteDescrição
A
Atualização de firmware, para atualizar manualmente apenas um módulo por vez. Ele permite que o usuário selecione localmente o arquivo de firmware.
B
Atualização do sistema, para atualizar com um procedimento simplificado e guiado, múltiplos módulos ao mesmo tempo. Os arquivos do Firware podem ser baixados aqui no aplicativo.
CRecuperar atualização, para recuperar manualmente um módulo corrompido. Ele permite que o usuário selecione localmente o arquivo de firmware.
 

Requisitos

Acesso à função
Função Usuário ou, para alguns dispositivos, apenas Usuário Digital e cargos superiores
Tipo de dispositivos que suportam a funçãoDisjuntores, módulos, medidor de energia, interruptores e fusíveis
Status do dispositivoConectados e comunicando-se
Tipo de conexão com o dispositivoComunicação via rede serial (Modbus RS485) e Ethernet (Modbus TCP)

>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.

 
Segurança das atualizações de firmware

Atualizações de firmware nos dispositivos são essenciais para segurança e estabilidade. Siga estes procedimentos de segurança para todas as atualizações de firmware.

Acesso de Atualização Baseado em Funções

As atualizações de firmware são restringidas pelo papel do usuário para segurança: apenas usuários com o papel MyABB apropriado (Digital User e superiores) podem iniciar atualizações de firmware.

Verificações de Segurança Pré-Atualização

Antes de atualizar o firmware, realize estas verificações de segurança:

1. Verificar a conectividade do dispositivo

   ☐ O dispositivo está conectado e se comunicando

   ☐ O caminho da rede para o dispositivo é estável

   ☐ Sem timeouts ou erros de comunicação

   ☐ O dispositivo está em estado operacional seguro (não sob carga)

2. Verificar a Fonte da Atualização

   ☐ Firmware baixado apenas de library.abb.com oficial

   ☐ Verificação da integridade do arquivo de firmware (checksum MD5/SHA256, se disponível)

   ☐ O tamanho do arquivo de atualização corresponde à especificação documentada

   ☐ Atualizações de data/hora coincidem com notas de lançamento

3. Verificação Ambiental

   ☐ O aplicativo Ekip Connect não está rodando em outras estações de trabalho

   ☐ Firewall de rede de dispositivos configurado para permitir a porta 69/UDP (TFTP)

   ☐ Sem acesso a dispositivos concorrentes de outras ferramentas

   ☐ Espaço em disco suficiente na estação de trabalho para arquivos de atualização

Verificação de Assinatura Digital

Todos os pacotes de firmware são assinados digitalmente:

  • Certificado do Serviço de Assinatura de Código ABB valida a autenticidade
  • Assinatura digital verificada antes de qualquer instalação começar
  • Firmware adulterado ou não assinado é automaticamente rejeitado
  • Falha de validação de assinatura registrada e impede a atualização

Durante o Procedimento de Atualização

1. Não interrompa o processo de atualização

2. Mantenha o dispositivo ligado e conectado durante toda a atualização

3. Monitorar o progresso das atualizações na interface do Ekip Connect

4. Não realizar outras operações enquanto a atualização está em andamento

5. A conexão de rede deve permanecer estável

Recuperação de Falha de Atualização

Se a atualização de firmware falhar:

1. Verifique o status do dispositivo (pode estar em modo de recuperação)

2. Revise o log de erros do Ekip Connect para verificar o motivo da falha

3. Tente recuperação usando a opção "Recuperar Atualização", se disponível

4. Entre em contato com o suporte da ABB se a recuperação falhar

5. Não religue o dispositivo durante a recuperação (se possível)

Verificação Pós-Atualização

Após uma atualização bem-sucedida do firmware:

1. Verificar se o dispositivo responde à comunicação

2. Confirmar que a versão do firmware corresponde à versão pretendida

3. Teste operações básicas do dispositivo

4. Revise o log de eventos do dispositivo para quaisquer condições de erro

5. Verificar que todos os parâmetros configurados ainda estão intactos

 

Documentação de referênciaPara mais informações, consulte o documento M4M - Desktop software 1.2.pdf disponível aqui.