| 파트 | 설명 |
|---|---|
| A | 펌웨어 업데이트, 한 번에 한 모듈씩 수동으로 업데이트하는 기능입니다. 사용자가 로컬에서 펌웨어 파일을 선택할 수 있게 해줍니다. |
| B | 시스템 업데이트: 여러 모듈을 단순화하고 안내된 절차로 업데이트 하는 것. Firware 파일은 여기에서 애플리케이션을 통해 다운로드할 수 있습니다. |
| C | 복구 업데이트, 손상된 모듈을 수동으로 복구하는 방법. 사용자가 로컬에서 펌웨어 파일을 선택할 수 있게 해줍니다. |
기능에 대한 접근 | 역할 사용자 또는 일부 기기에서는 디지털 사용자 및 상위 역할만 사용할 수 있습니다 |
| 기능을 지원하는 장치 유형 | 차단기, 모듈, 에너지 미터, 스위치 및 퓨즈기어 |
| 장치 상태 | 연결되고 소통하기 |
| 장치와의 연결 유형 | 직렬 네트워크(Modbus RS485)와 이더넷(Modbus TCP)을 통한 통신 |
>> 지원되는 장치와 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다.
기기의 펌웨어 업데이트는 보안과 안정성에 매우 중요합니다. 모든 펌웨어 업데이트에 대해 이 보안 절차를 따르세요.
역할 기반 업데이트 접근
사전 업데이트 보안 점검
1. 장치 연결 확인
☐ 기기가 연결되어 있고 통신 중입니다
☐ 기기로 가는 네트워크 경로는 안정적입니다
☐ 통신 타임아웃이나 오류가 없습니다
☐ 장치는 안전한 작동 상태(부하가 걸리지 않음)
2. 업데이트 소스 검증
☐ 펌웨어는 공식 library.abb.com 에서만 다운로드되었습니다
☐ 펌웨어 파일 무결성 검증 완료 (가능하면 MD5/SHA256 체크섬)
☐ 업데이트 파일 크기가 문서화된 사양과 일치합니다
☐ 업데이트 타임스탬프가 출시 노트와 일치합니다
3. 환경 검증
☐ Ekip Connect 애플리케이션이 다른 워크스테이션에서 실행되지 않음
☐ 장치 네트워크 방화벽이 포트 69/UDP(TFTP)를 허용하도록 설정됨
☐ 다른 도구들의 경쟁 기기 접근 금지
☐ 워크스테이션에서 파일 업데이트 공간이 충분한지
디지털 서명 검증
업데이트 절차 중
1. 업데이트 과정을 중단하지 마세요
2. 업데이트 기간 동안 기기를 전원과 연결 상태로 유지하세요
3. Ekip Connect 인터페이스에서 업데이트 진행 상황을 모니터링합니다
4. 업데이트 진행 중에는 다른 작업을 수행하지 마세요
5. 네트워크 연결이 안정적으로 유지되어야 합니다
업데이트 실패 복구
1. 장치 상태 확인 (복구 모드 중일 수 있음)
2. Ekip Connect 오류 로그 검토 실패 사유
3. 가능하다면 "업데이트 복구" 옵션을 사용해 복구를 시도하세요
4. 복구가 실패할 경우 ABB 지원팀에 연락하세요
5. 복구 중에는 (가능하면) 기기를 전원을 껐지 않습니다.
업데이트 후 검증
1. 장치가 통신에 응답하는지 검증합니다
2. 펌웨어 버전이 출시 예정과 일치하는지 확인
3. 기본 장치 동작 테스트
4. 장치 이벤트 로그를 검토하여 오류 조건이 있는지 확인해
5. 모든 설정된 매개변수가 여전히 그대로 남아 있는지 검증합니다