Fastvareoppdatering

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av funksjonenVerktøyet Firmware Update gjør det mulig å oppdatere visse enheter på følgende måter beskrevet nedenfor.

fwupdateedit

DelBeskrivelse
A
Fastvareoppdatering, for å oppdatere manuelt, bare én modul om gangen. Den lar brukeren velge fastvarefilen lokalt.
B
Systemoppdatering, for å oppdatere med en forenklet og veiledet prosedyre flere moduler om gangen. Firware-filene kan lastes ned her i applikasjonen.
CRecover update, for å manuelt gjenopprette en korrupt modul. Den lar brukeren velge fastvarefilen lokalt.
 

Krav

Tilgang til funksjonen
Rollebruker, eller for noen enheter kun Digital Bruker og høyere roller
Type enheter som støtter funksjonenBrytere, moduler, energimåler og brytere og sikringsutstyr
EnhetsstatusTilkoblet og kommunikasjon
Type tilkobling til enhetenKommunikasjon via seriell nettverk (Modbus RS485) og Ethernet (Modbus TCP)

>> For mer informasjon om støttede enheter og krav for hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.

 
Sikkerhet ved fastvareoppdateringer

Fastvareoppdateringer til enheter er avgjørende for sikkerhet og stabilitet. Følg disse sikkerhetsprosedyrene for alle firmwareoppdateringer.

Rollebasert oppdateringstilgang

Fastvareoppdateringer er begrenset av brukerrolle av sikkerhetsgrunner: kun brukere med passende MyABB-rolle (Digital User og høyere) kan starte fastvareoppdateringer.

Sikkerhetssjekker før oppdatering

Før du oppdaterer fastvaren, bør du utføre disse sikkerhetssjekkene:

1. Verifiser enhetstilkobling

   ☐ Enheten er koblet til og kommuniserer

   ☐ Nettverksveien til enheten er stabil

   ☐ Ingen tidsavbrudd eller feil i kommunikasjonen

   ☐ Enheten er i sikker driftstilstand (ikke under belastning)

2. Verifiser oppdateringskilde

   ☐ Fastvaren lastet ned fra offisielt library.abb.com kun

   ☐ Fastvarefilintegritet verifisert (MD5/SHA256 sjekksum hvis tilgjengelig)

   ☐ Oppdateringsfilstørrelsen samsvarer med dokumentert spesifikasjon

   ☐ Oppdateringstidsstempel matcher utgivelsesnotater

3. Miljøverifisering

   ☐ Ekip Connect-applikasjonen kjører ikke på andre arbeidsstasjoner

   ☐ Enhetens nettverksbrannmur konfigurert for å tillate port 69/UDP (TFTP)

   ☐ Ingen tilgang til konkurrerende enheter fra andre verktøy

   ☐ Tilstrekkelig diskplass på arbeidsstasjonen for oppdateringsfiler

Digital signaturverifisering

Alle fastvarepakker er digitalt signert:

  • ABB Code Signing Service-sertifikatet bekrefter ekthet
  • Digital signatur sjekket før installasjonen starter
  • Manipulert eller usignert fastvare avvises automatisk
  • Signaturvalideringsfeil logget og forhindrer oppdatering

Under oppdateringsprosedyren

1. Ikke avbryt oppdateringsprosessen

2. Hold enheten strømførende og tilkoblet gjennom hele oppdateringen

3. Overvåk oppdateringsfremdriften i Ekip Connect-grensesnittet

4. Ikke utfør andre operasjoner mens oppdateringen pågår.

5. Nettverkstilkoblingen må forbli stabil

Oppdateringsfeilgjenoppretting

Hvis fastvareoppdateringen feiler:

1. Sjekk enhetsstatus (kan være i gjenopprettingsmodus)

2. Gå gjennom Ekip Connect feillogg for feilårsak

3. Forsøk gjenoppretting ved å bruke "Recover Update"-alternativet hvis tilgjengelig

4. Kontakt ABB Support hvis gjenoppretting mislykkes

5. Ikke slå enheten av under gjenoppretting (hvis mulig)

Verifisering etter oppdatering

Etter vellykket fastvareoppdatering:

1. Verifiser at enheten reagerer på kommunikasjon

2. Bekreft fastvareversjonen som samsvarer med den tiltenkte utgivelsen

3. Test grunnleggende enhetsoperasjoner

4. Gjennomgå enhetshendelseslogg for eventuelle feilbetingelser

5. Sjekk at alle konfigurerte parametere fortsatt er intakte

 

ReferansedokumentasjonFor mer informasjon, vennligst se dokumentet M4M - Desktop-programvare 1.2.pdf tilgjengelig her.