ファームウェアアップデート

This article has been translated automatically. See the original version.

関数の説明Firmware Updateツールは、以下に説明する方法で特定のデバイスを更新できるようにします。

fwupdateedit

パート概要
A
ファームウェアアップデートで、 一度に一つのモジュールだけを手動で更新できます。ユーザーはローカルでファームウェアファイルを選択できます。
B
システムアップデート: 複数のモジュールを簡略かつガイド付き手順で更新 すること。Firwareのファイルは 、アプリケーション 内でダウンロードできます。
CRecover updateは 、破損したモジュールを手動で復元するためのことです。ユーザーはローカルでファームウェアファイルを選択できます。
 

要件

関数へのアクセス
ロールユーザー、または一部のデバイスではデジタルユーザー以上の役割のみ
機能をサポートするデバイスの種類ブレーカー、モジュール、エネルギーメーター、スイッチおよびヒューズギア
デバイスの状態つながりとコミュニケーション
デバイスとの接続の種類シリアルネットワーク(Modbus RS485)およびイーサネット(Modbus TCP)による通信

>> サポートされているデバイスおよび各要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。

 
ファームウェアアップデートのセキュリティ

デバイスのファームウェアアップデートはセキュリティと安定性のために非常に重要です。すべてのファームウェアアップデートについては、以下のセキュリティ手順に従ってください。

ロールベース更新アクセス

ファームウェアの更新はセキュリティのためユーザーロールによって制限されており、適切なMyABBロール(デジタルユーザー以上)を持つユーザーのみがファームウェアアップデートを開始できます。

更新前のセキュリティチェック

ファームウェアを更新する前に、以下のセキュリティチェックを行います:

1. デバイス接続性の検証

   ☐ デバイスは接続され、通信しています

   ☐ デバイスへのネットワーク経路は安定しています

   ☐ 通信のタイムアウトやエラーはありません

   ☐ デバイスは安全な動作状態(負荷なし)にあります。

2. 更新元の確認

   ☐ ファームウェアは公式 library.abb.com からのみダウンロードしています

   ☐ ファームウェアファイルの整合性検証済み(MD5/SHA256チェックサムがあれば可能)

   ☐ 更新ファイルサイズは文書仕様に一致します

   ☐ 更新タイムスタンプはリリースノートに一致します

3. 環境検証

   ☐ 他のワークステーションで動作しないEkip Connectアプリケーション

   ☐ デバイスネットワークファイアウォールがポート69/UDP(TFTP)を許可するように設定されています

   ☐ 他のツールからの競合デバイスアクセスはありません

   ☐ ワークステーション上の更新ファイルに十分なディスク容量がある

デジタル署名認証

すべてのファームウェアパッケージはデジタル署名されています:

  • ABBコード署名サービス証明書は真正性を検証します
  • 設置開始前にデジタル署名を確認します
  • 改ざんまたは署名されていないファームウェアは自動的に拒否されます
  • 署名検証の失敗が記録され、更新が妨げられます

更新手順中

1. 更新プロセスを中断しない

2. アップデート中もデバイスの電源と接続を保つ

3. Ekip Connectインターフェースでのアップデート進行状況を監視する

4. 更新中は他の操作を行わない

5. ネットワーク接続は安定しなければなりません

アップデート失敗回復

ファームウェアアップデートが失敗した場合:

1. デバイスの状態確認(リカバリーモード中かもしれません)

2. Ekip Connectのエラーログの失敗理由を確認する

3. 「Recover Update」オプションがあれば、回復を試みる

4. 復旧が失敗した場合はABBサポートに連絡してください

5. 回収中は(可能であれば)機器の電源を入れ直さないこと

更新後の検証

ファームウェアアップデートに成功した後:

1. デバイスが通信に応答するかどうか確認する

2. ファームウェアのバージョンがリリース予定と一致しているか確認してください

3. 基本的なデバイス動作のテスト

4. デバイスイベントログの確認、エラー条件がないか

5. すべての設定パラメータが依然として有効であることを検証します

 

参考文献詳細については、 こちらの文書M4M - デスクトップソフトウェア1.2.pdfをご覧ください。