Lees het vorige artikel
Word Eigenaar
Op basis van de rol die de gebruiker heeft voor een bepaald apparaat, zal hij een reeks acties hebben die hij op het apparaat kan uitvoeren, ongeacht of het op de pc is aangesloten of niet.
| Beschrijving | vande actie |
|---|---|
| Eigenaar worden | Als het apparaat nog geen eigenaar heeft, kan de gebruiker vragen om de rol te verkrijgen. Het is vereist om verbonden te zijn met het apparaat en een internetverbinding te hebben. |
| Contact Eigenaar | Als het apparaat een eigenaar heeft, is het mogelijk om hem een verzoek te sturen. |
| Zie gebruikerslijst | Als de gebruiker een Eigenaar/Beheerder rol heeft, is het mogelijk om de lijst van gebruikers die een rol hebben voor het geselecteerde apparaat te raadplegen. |
| Een gebruiker toevoegen | Als de gebruiker een Eigenaar/Beheerder rol heeft, is het mogelijk om een rol toe te wijzen aan een gebruiker. |
| Een gebruiker bewerken | Als de gebruiker een Eigenaar/Beheerder rol heeft, is het mogelijk om de rol die aan een gebruiker is toegewezen te bewerken. |
| Een gebruiker verwijderen | Als de gebruiker een Eigenaar/Beheerder rol heeft, is het mogelijk om de rol die aan een gebruiker is toegewezen te verwijderen. |
| Overdracht van het eigendom | Als de gebruiker de eigenaar van een apparaat is, is het mogelijk om het eigendom over te dragen aan een andere gebruiker met de rol van beheerder. |
| Het eigendom accepteren / weigeren | Als de gebruiker is aangewezen om de nieuwe eigenaar van een apparaat te worden, is het mogelijk om het verzoek te accepteren of te weigeren. |